제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

내온성 애플리케이션을 위한 유도성 센서

가능:

31 버전

매우 높은 주변 온도에서도 물체를 안정적으로 감지: 최대 230°C의 주변 온도에서 작동하는 유도성 고온 센서

  • 최대 230°C의 주변 온도에서 사용 가능

  • 다양한 설치 조건에 적합: 원통형 및 큐빅형 디자인 사용 가능

  • 표준화된 연결부를 통한 빠른 설치 및 교체

  • 단일 소스에서 센서와 일치하는 액세서리 제공

31 버전

주문 코드
가격 치수 인터페이스 범위 스위칭 주파수 하우징 재질 연결 추가 기능
확정
282470 KRW
지름 30 x 91.5 mm PNP: NO/NC 10 mm 300 Hz 황동, 니켈 도금 케이블, 5.00 m, 실리콘
248800 KRW
지름 8 x 55.5 mm PNP: 정상 열림 (NO) 2 mm 1500 Hz 스테인리스 스틸 케이블, 5.00 m, PTFE
162390 KRW
지름 12 x 75 mm NPN: 정상 열림 (NO) 2 mm 1000 Hz 황동, 니켈 도금 케이블, 3.00 m, 실리콘
238310 KRW
지름 8 x 55.5 mm PNP: 정상 열림 (NO) 2 mm 1500 Hz 스테인리스 스틸 케이블, 2.00 m, PTFE
242500 KRW
지름 18 x 83 mm PNP: NO/NC 5 mm 500 Hz 황동, 니켈 도금 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
263440 KRW
지름 30 x 87 mm NPN: NO/NC 10 mm 200 Hz 황동, 니켈 도금 케이블, 9.00 m, 실리콘
242500 KRW
지름 8 x 55.5 mm PNP: 정상 열림 (NO) 2 mm 1500 Hz 스테인리스 스틸 케이블, 3.00 m, PTFE
259250 KRW
지름 18 x 75.5 mm PNP: NO/NC 5 mm 500 Hz 황동, 니켈 도금 케이블, 5.00 m, 실리콘
259250 KRW
지름 18 x 95.5 mm PNP: NO/NC 5 mm 500 Hz 황동, 니켈 도금 케이블, 5.00 m, 실리콘
316370 KRW
지름 30 x 91.5 mm PNP: NO/NC 10 mm 300 Hz 황동, 니켈 도금 케이블, 15.00 m, 실리콘
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니