제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

네트워크 모듈 - 베스트셀러

가능:

17 버전

분산형 센서 신호 수집 - 발루프의 IO-Link 마스터는 효율적인 설치와 중앙 집중식 매개변수화가 특징입니다.

더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 적응력이 뛰어난 생산을 위해서는 센서와 인터넷 간의 원활한 통신이 필요합니다. 그 결과, 제조 공정 내 데이터의 양이 증가하고 있습니다. 이를 위해서는 이러한 정보를 사용할 수 있는 구성 요소가 필요합니다. 동시에 모든 단계에서 데이터를 전송할 수 있는 인프라가 필요합니다.

아직 적합한 제품을 찾지 못하셨나요? 네트워크 모듈 제품 그룹을 방문해 보세요:

유효성

17 버전

주문 코드
가격 인터페이스 디지털 입력 디지털 출력 포트 등급 보조 인터페이스
확정
1244320 KRW
이더넷/IP 16x PNP, 유형 3 16x PNP 타입 A 8x IO-Link
985600 KRW
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
12x PNP, 유형 3 12x PNP 타입 A (4x) + 타입 B (4x) 8x IO-Link
862400 KRW
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, 유형 3 16x PNP 타입 A 8x IO-Link
1295360 KRW
프로피넷 I/O 16x PNP, 유형 3 16x PNP 타입 A 8x IO-Link
932800 KRW
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, 유형 3 16x PNP 타입 A 8x IO-Link
730400 KRW
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, 유형 3 16x PNP 타입 A 8x IO-Link
1455520 KRW
이더넷/IP 16x PNP, 유형 3 16x PNP 타입 A 8x IO-Link
1244320 KRW
이더넷/IP 16x PNP, 유형 3 16x PNP 타입 A 8x IO-Link
528000 KRW
프로피넷 / 프로피넷 / IP 16x PNP, 유형 3 8x PNP 타입 A 8x IO-Link
545600 KRW
프로피넷 / 프로피넷 / IP 16x PNP, 유형 3 8x PNP 타입 A 8x IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니