IO-Link 인터페이스가 있는 RFID 리더기
가능:
23 버전
IO-Link가 탑재된 HF RFID 리더기
IO-Link 인터페이스가 있는 RFID 읽기/쓰기 헤드는 기존 자동화 시스템에 간편하게 통합할 수 있으며 효율성을 극대화하기 위한 종합적인 진단 도구를 제공합니다. 설치 비용 절감, 유연성, 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동하는 견고함 등의 이점을 누릴 수 있습니다.
IO-Link 리더기는 대량의 데이터를 처리하지 않고도 빠르고 안정적으로 물체를 식별해야 할 때 주로 사용됩니다. 예를 들어, 워크피스 캐리어의 식별을 위한 컨베이어 기술에서 사용됩니다.
발루프는 IO-Link 인터페이스를 갖춘 다양한 읽기/쓰기 헤드 포트폴리오를 제공합니다. 여기에는 SAMS 리더기 BIS M-4Ax가 포함됩니다. 보호 등급 IP68 및 IP69K의 견고한 리더기는 열악한 산업 환경에서도 바로 사용할 수 있으며, 위생적인 소재 덕분에 세척 작업에도 적합합니다. 230.4kBaud(IO-Link COM3)의 높은 전송 속도로 빠르고 안정적인 데이터 전송이 가능합니다. 또한 진동 및 경사 감지, 온도 모니터링과 같은 다양한 상태 모니터링 기능도 갖추고 있습니다.
유효성
23 버전
|
주문 코드
|
가격 | 주문 코드 | 기능 원리 | 제품 영역 이름 | 제품 그룹 | 지원되는 IO-Link 프로파일 | 확정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
736800 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00LW | 장치 읽기 / 쓰기 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
611590 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00CZ | 판독 헤드 | RFID | LF (125 kHz) | |||
|
611590 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00E0 | 판독 헤드 | RFID | LF (125 kHz) | |||
|
611590 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00E1 | 판독 헤드 | RFID | LF (125 kHz) | |||
|
611590 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00E2 | 판독 헤드 | RFID | LF (125 kHz) | |||
|
526240 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00LH | 플로팅 유닛 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
633960 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00LK | 플로팅 유닛 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
736800 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00LM | 플로팅 유닛 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
736800 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS00M1 | 장치 읽기 / 쓰기 | RFID | HF (13.56 MHz) | |||
|
633960 KRW
개별 가격을 보려면 로그인하십시오.
|
BIS0102 | 플로팅 유닛 | RFID | HF (13.56 MHz) |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.