제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

엔트리 라인의 IO-Link 허브

가능:

5 버전

BNI 엔트리 라인의 센서/액추에이터 허브는 IO-Link 기술을 시작하기에 완벽한 솔루션입니다. 이 제품은 최적화된 하우징 컨셉, 간단한 취급 및 높은 비용 효율성으로 표준 애플리케이션 및 분산형 아키텍처에 이상적입니다.

  • 유연한 연결 옵션:최대 16개 디지털 입력 또는 8개 입력/출력

  • 최적화된 디자인:컴팩트하고 가벼우며 지속 가능한 디자인 - 몰드 없는 하우징으로 제작

  • 간단한 통합:표준화된 M12 포트 8개, 이 중 4개는 가변 구성 가능

  • 견고하고 신뢰할 수 있습니다:열악한 산업 환경에서도 사용할 수 있는 IP67 보호 등급

  • 비용 절감:추가 필드버스 모듈 없이 네트워크 토폴로지를 효율적으로 확장할 수 있습니다.

유효성

5 버전

주문 코드
가격 인터페이스 디지털 입력 디지털 출력 인풋 또는 아웃풋 변경 가능 확장 포트
확정
273010 KRW
IO-Link 1.1 16x PNP, 유형 3 16x PNP 예 예
239300 KRW
IO-Link 1.1 16x PNP, 유형 3 아니요
251990 KRW
IO-Link 1.1 16x PNP, 유형 3 8x PNP 예 예
224790 KRW
IO-Link 1.1 16x PNP, 유형 3 8x PNP 예 아니요
233860 KRW
IO-Link 1.1 16x NPN, 형식3 8x NPN 예 아니요
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니