센서
IMX178

Sony 센서가 장착된 모든 카메라 IMX178

설명

IMX178 Starvis 제품군의 센서는 해상도 메가픽셀의 이미지 센서입니다. 광학 형식의 셔터와 µm의 픽셀 크기를 가지고 있습니다. Sony 6.4 monochrome CMOS 1/1.8 Rolling Shutter / Global Reset 2.4

기술적 기능들

  • 제조업체
    Sony
  • 센서 이름
    IMX178
  • 장치의 구조
    CMOS
  • 이미지 크기
    1/1.8
  • 유효 픽셀 수
    2080 (H) x 3096 (W)
  • 픽셀 크기
    2.4 µm
  • ADC 분해능/출력
    12 bit -> 12 bit

제품

제품 FPS* 노출 시간
소비 [W]
DR [dB] 신호 대 잡음비 [dB] 유령 같은
감광도
엠바 1288

BVS CA-SF3-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF3-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF5-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-SF5-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 - - -

BVS CA-GX0-0064ZC

18.4 / 34.9 / 34.9 16 µs - 20 s 3.0 71.7 41.7

BVS CA-GX0-0064ZG

18.4 / 34.9 / 34.9 16 µs - 20 s 3.0 71.6 41.7

BVS CA-SF2-0064ZC

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 71.5 41.5

BVS CA-SF2-0064ZG

59 / 60.8 / 60.8 12 µs - 20 s 2.9 71.6 41.6
* 스트리밍 / 버스트 모드 / 최대. 2x2 비닝 또는 데시메이션(가로 x 세로)을 통해 센서에 따라 스트리밍

Sony 메가픽셀 대 최대 프레임 속도 다이어그램

메가픽셀(MP)
최대 센서 프레임 속도(FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니