제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
센서
IMX991

Sony 센서가 장착된 모든 카메라 IMX991

설명

IMX991 Pregius 제품군의 센서는 해상도 메가픽셀의 이미지 센서입니다. 광학 형식의 셔터와 µm의 픽셀 크기를 가지고 있습니다. Sony 0.3 monochrome CMOS 1/4 Global 5

기술적 기능들

  • 제조업체
    Sony
  • 센서 이름
    IMX991
  • 장치의 구조
    CMOS
  • 이미지 크기
    1/4
  • 유효 픽셀 수
    520 (H) x 656 (W)
  • 픽셀 크기
    5 µm
  • ADC 분해능/출력
    12 bit -> 12 bit

제품

제품 FPS* 노출 시간 힘
소비 [W]
DR [dB] 신호 대 잡음비 [dB] 유령 같은
감광도
엠바 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* 스트리밍 / 버스트 모드 / 최대. 2x2 비닝 또는 데시메이션(가로 x 세로)을 통해 센서에 따라 스트리밍

Sony 메가픽셀 대 최대 프레임 속도 다이어그램

메가픽셀(MP)
최대 센서 프레임 속도(FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니