제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
센서
IMX991_TEC

Sony 센서가 장착된 모든 카메라 IMX991_TEC

설명

IMX991_TEC Pregius 제품군의 센서는 해상도 메가픽셀의 이미지 센서입니다. 광학 형식의 셔터와 µm의 픽셀 크기를 가지고 있습니다. Sony 0.3 monochrome CMOS 1/4 Global 5

기술적 기능들

  • 제조업체
    Sony
  • 센서 이름
    IMX991_TEC
  • 장치의 구조
    CMOS
  • 이미지 크기
    1/4
  • 유효 픽셀 수
    520 (H) x 656 (W)
  • 픽셀 크기
    5 µm
  • ADC 분해능/출력
    12 bit -> 12 bit

제품

제품 FPS* 노출 시간 힘
소비 [W]
DR [dB] 신호 대 잡음비 [dB] 유령 같은
감광도
엠바 1288

BVS CA-GV2-0003TG

243 / 243 / 243 21 µs - 20 s - - - - - -
* 스트리밍 / 버스트 모드 / 최대. 2x2 비닝 또는 데시메이션(가로 x 세로)을 통해 센서에 따라 스트리밍

Sony 메가픽셀 대 최대 프레임 속도 다이어그램

메가픽셀(MP)
최대 센서 프레임 속도(FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니