제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

USB 인터페이스가 있는 비전 솔루션

플러그 앤 플레이를 통한 고성능

USB 카메라는 모든 컴퓨터에서 사용할 수 있는 비용 효율적인 표준 인터페이스를 통해 이미지 데이터를 전송합니다. Basler는 PC 기반 또는 임베디드 시스템 등 다양한 머신 비전 애플리케이션에 적합한 USB 2.0 또는 USB3 비전 인터페이스를 갖춘 카메라를 제공합니다.

USB 2.0은 낮은 CPU 부하에서 중간 대역폭을 사용하는 저비용 실시간 애플리케이션을 가능하게 하며, USB 3은 연중무휴로 작동하고 케이블 길이가 짧아야 하는 대용량 데이터, 고해상도 또는 높은 색 심도를 필요로 하는 애플리케이션에 특히 적합합니다.


장점

USB 인터페이스가 있는 카메라는 많은 이점을 제공합니다. 무엇보다도 USB 인터페이스의 광범위한 사용은 많은 이점을 가져다 줍니다. 고성능 산업용 카메라의 경우 일반적으로 일반적인 USB 케이블로도 충분하기 때문입니다.

  • 저렴한 가격
    USB 구성 요소는 널리 보급되어 있고 저렴하기 때문에 카메라도 그에 따라 저렴합니다.

  • 사용 가능한 액세서리
    USB가 널리 사용됨에 따라 저렴한 가격대의 다양한 액세서리 포트폴리오도 제공됩니다.

  • 간편한 취급
    카메라를 설정하기 위해 특별한 인터페이스 카드를 설치할 필요가 없습니다.


선택은 사용자의 몫입니다: USB 2.0 또는 USB3 Vision

발루프의 USB 2.0 산업용 카메라는 작고 실용적이며 비용 효율적이기 때문에 이 카메라가 없는 의료 기술 및 현미경 검사는 상상하기 어렵습니다. Basler는 하우징 포함 또는 미포함, 보드 변형 또는 단일 보드, 디지털 연결 포함 또는 미포함 등 다양한 애플리케이션에 맞는 다양한 디자인을 제공합니다.

USB 2.0 인터페이스는 특히 비용이 중요한 애플리케이션과 카메라와 평가 장치 사이의 거리가 짧은 경우에 적합합니다. 총 대역폭은 480MBit/s를 지원합니다. 매우 우수한 산업용 케이블 품질로 최대 8m, 표준 케이블 품질로 최대 3.5m의 길이가 가능합니다. Impact Acquire SDK는 발루의 모든 제품을 위한 통합 드라이버입니다.

하지만 USB 3가 장착되지 않은 새로운 PC 하드웨어는 거의 없습니다. 장점은 분명합니다. 인터페이스는 총 대역폭 5000Mbps를 지원합니다. 최대 케이블 길이가 3.5m(케이블 재질에 따라 최대 8m)인 USB 3는 고해상도, 높은 프레임 속도, 카메라와 평가 장치 사이의 거리가 짧은 애플리케이션에 특히 적합합니다.

그러나 광 케이블을 사용하면 카메라와 평가 장치 사이의 거리를 최대 100m까지 늘릴 수 있으며, USB 3가 대중화되면서 저렴한 가격의 대형 액세서리 포트폴리오를 제공하므로 비용도 비싸지 않습니다.

화상 처리 표준인 USB3 Vision은 USB 3.0을 통해 이미지 획득 장치와 애플리케이션 간의 통신을 규제합니다. GigE Vision과 마찬가지로 전송 계층을 정의하여 장치 검색(장치 감지), 구성(레지스터 액세스), 데이터 스트리밍(스트리밍 데이터) 및 이벤트 처리(이벤트 처리)를 규제합니다. 또한 GenICam에 대한 인터페이스도 제공합니다.

모든 주요 표준과 마찬가지로 USB3 Vision은 온더와이어로 정의되며, 구성 요소를 연결하기만 하면 작동하는 플러그 앤 플레이의 잘 알려진 이점이 있습니다.


발루프 제품

USB 인터페이스가 탑재된 발루프 카메라를 만나보세요.

USB 인터페이스가 탑재된 모든 발루프 카메라는 GenICam, GenTL(프로듀서) 및 USB3 Vision 이미지 처리 표준을 준수합니다.

발루는 산업용 이미지 프로세싱을 형성하는 데 적극적으로 참여하고 있습니다: 발루프는 USB3 Vision 위원회를 비롯한 다양한 표준화 위원회에서 항상 선두에 서서 주도적인 역할을 하고 있습니다.


질문이 있으신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니