Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

3D Vision

Prosty i elastyczny

Obserwacja trzeciego wymiaru stanowi istotną różnicę w wielu różnych zastosowaniach w przemyśle. Na przykład roboty oraz automatyczne maszyny produkcyjne mogą interpretować swoje otoczenie przestrzennie za pomocą trójwymiarowego przetwarzania obrazu, a tym samym poruszać się swobodnie w przestrzeni. W logistyce można zautomatyzować procesy takie jak pick & place, kontrola paczek, rozładunek/paletyzacja oraz załadunek i rozładunek ciężarówek.

W zależności od zastosowania w firmie Balluff możesz wybierać spośród różnych typów komponentów 3D Machine Vision.


Dla każdego zastosowania odpowiedni produkt 3D Vision:
Porównanie: Kamera stereo 3D, czujnik wizyjny 3D i inteligentna kamera 3D

Czujniki wizyjne i przemysłowe kamery 3D
Czujniki wizyjne to komponenty przetwarzania obrazu zoptymalizowane pod kątem określonego zadania. W tym celu czujnik przechwytuje obrazy i ocenia je bezpośrednio w urządzeniu za pomocą określonych algorytmów. Reakcja na wynik jest również wyzwalana przez czujnik. Zaletą czujnika wizyjnego jest łatwość jego instalacji i konfiguracji.

Jeszcze bardziej elastycznym rozwiązaniem niż czujnik wizyjny 3D jest kamera stereo 3D, ponieważ po zaprogramowaniu może być używana do więcej niż jednego konkretnego zadania. Do przetwarzania obrazu podłącza się ją do komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Powoduje to, że aplikacja jest nieco bardziej złożona w porównaniu do czujnika, ale może być optymalnie dostosowana do konkretnych zastosowań.

To, które z rozwiązań będzie bardziej odpowiednie, ostatecznie zawsze zależy od konkretnego zastosowania i potrzeb użytkownika.

Inteligentne kamery 3D
Dzięki naszym inteligentnym kamerom 3D nie musisz wybierać między czujnikiem wizyjnym 3D a kamerą stereo 3D: mają one zintegrowany procesor i mogą być również używane jako czujnik stereo 3D z opcjonalnymi wbudowanymi modułami oprogramowania, więc nie ma potrzeby podłączania ich do zewnętrznego komputera.
W przypadku konkretnych zastosowań, kamera 3D może być również podłączona bezpośrednio do PV dzięki zintegrowanemu interfejsowi GigE Vision. Umożliwia to elastyczne przetwarzanie danych z kamery i tworzenie niestandardowych aplikacji 3D, dzięki czemu kamery nadają się do wielu zastosowań.



Moduły oprogramowania do konkretnych zastosowań

Oprócz naszych elastycznych kamer 3D oferujemy również moduły oprogramowania do optymalizacji wykorzystania kamer w konkretnych scenariuszach zastosowań.

Wyposażona w kompleksowy pakiet oprogramowania, rodzina inteligentnych kamer 3D oferuje możliwość przetwarzania danych bezpośrednio na urządzeniu. Dzięki opcjonalnym modułom można jeszcze bardziej rozszerzyć dołączone narzędzia, np. do rozpoznawania obiektów, nawigacji wewnątrz pomieszczeń i planowania zasięgu. Nasi eksperci chętnie doradzą przy wyborze odpowiedniego modułu oprogramowania. Alternatywnie, interfejs GigE Vision może być używany do niestandardowych aplikacji.

ItemPick

Moduł do zrobotyzowanych aplikacji typu "pick-and-drop" wykorzystujący przyssawki.

BoxPick

Moduł do zrobotyzowanego de/paletyzowania lub sortowania opakowań.

TagDetect

Moduł do szybkiego wykrywania kodów QR i AprilTags

SLAM

Moduł umożliwiający kamerze 3D tworzenie mapy otoczenia i jednoczesne szacowanie rzeczywistej lokalizacji.

CADMatch

Moduł do niezawodnego automatycznego wykrywania, lokalizowania i chwytania obiektów w kuwetach transportowych

SilhouetteMatch

Moduł do wykrywania położenia i orientacji praktycznie płaskich obiektów na płaskich powierzchniach.


Odkryj nasze kamery 3D

Niezależnie od tego, czy są to kamery o wysokiej rozdzielczości, przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, czy też ze zintegrowanymi modułami oprogramowania dostosowanymi do konkretnych zastosowań: nasze portfolio kamer 3D oferuje właściwą odpowiedź na każde wymaganie - oraz imponująco wysoki stopień elastyczności zastosowań.


Masz pytania? Chętnie pomożemy!