Kamera stereo 3D
Widzenie maszynowe 3D
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200050645_AA_P_00_00_00.png)
Dostępne w:
1 Seria
Kamera stereo 3D charakteryzuje się szybką implementacją, dużą elastycznością w zastosowaniu oraz solidną obudową.
Dzięki 12 milionom punktów danych 3D i rozdzielczości 12 MPikseli, kamera rejestruje każdy szczegół z częstotliwością odświeżania do 9 Hz, w zależności od rozdzielczości. Ponadto regulowane obiektywy w kamerach i zintegrowany projektor prowadzą do optymalnych rezultatów, niezależnie od tego, w jakim obszarze roboczym kamera jest używana.
Poprzez interfejs GigE Vision można tworzyć własne aplikacje 3D na podstawie danych z kamery.
Dzięki bibliotece oprogramowania wchodzącej w zakres dostawy, obliczenia 3D mogą być automatycznie zlecane karcie graficznej, co zwiększa wydajność aparatu.
Cechy szczególne
- Kamera stereo 3D do przemysłowych zastosowań 3D
- wysoka elastyczność aplikacji dzięki interfejsowi GigE Vision
- sprawdza się w trudnych warunkach dzięki obudowie o stopniu ochrony IP54
- umożliwia bardzo dokładne przetwarzanie obrazów 3D dzięki rozdzielczości 12 MPix danych 3D i obrazów 2D
- możliwość optymalnego dostosowania do miejsca pracy dzięki regulowanym obiektywom w kamerach i projektorze
1 Seria
Seria | Ogniskowa | Schemat kolorów | Interfejs | Stopień ochrony | Działania |
---|---|---|---|---|---|
![]() S-BVS 3D RV1 210 |
12 mm, 16 mm, 25 mm | kolor, monochromatyczny | LAN (gigabitowy Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.