Condition monitoring w praktyce - realne korzyści poparte danymi
Dlaczego condition monitoring staje się kluczowym czynnikiem niezawodnej produkcji.
Czas czytania: minuty
Rosnące koszty energii, presja na ciągłość produkcji i braki kadrowe sprawiają, że niezawodność maszyn staje się kluczowa. Mimo to condition monitoring wciąż nie jest standardem. Badania pokazują, że tylko ok. 25–35% europejskich firm przemysłowych korzysta z rozwiązań condition monitoringu lub predykcyjnego utrzymania ruchu, a zaledwie ok. 10% osiągnęło dojrzały, zaawansowany poziom PdM.
Oznacza to, ż ponad 60% zakładów nadal działa reaktywnie lub polega wyłącznie na konserwacji zapobiegawczej mimo że dane techniczne są już często dostępne. W rezultacie są one narażone na nieplanowane przestoje, przedwczesną wymianę komponentów i wyższe koszty konserwacji.
Od potencjału do wymiernych rezultatów - co condition monitong zapewnia w praktyce?
Niski poziom adopcji condition monitoringu nie wynika z braku korzyści, lecz najczęściej z obaw przed złożonością i kosztami wdrożenia. Tymczasem doświadczenia zakładów, które już korzystają z monitorowania stanu maszyn, pokazują, że nawet proste, skalowalne rozwiązania przynoszą szybkie i mierzalne efekty. Condition monitoring wpływa nie tylko na redukcję awarii, ale również na koszty serwisu, jakość produkcji i efektywność energetyczną.
Poniżej przedstawiamy 8 kluczowych korzyści condition monitoringu, zilustrowanych konkretnymi przykładami i danymi z praktycznych zastosowań w przemyśle.
1. Eliminacja nagłych, nieplanowanych przestojów
Jedną z największych zalet condition monitoringu jest możliwość wczesnego wykrycia oznak zbliżającej się awarii – zanim doprowadzi ona do zatrzymania produkcji.
Use case: pompa monitorowana przez 6 miesięcy
Klient korzystający z systemu CMTK był w stanie przewidzieć awarię z 30-dniowym wyprzedzeniem analizując trendy drgań:
15.05 – liniowy wzrost wibracji, przekroczenie 1 mm/s
05.06 – stabilne przekroczenie 1,5 mm/s → decyzja o planowaniu postoju
10.06 – zmiana trendu z liniowego na wykładniczy → krytyczne 48 h
13.06 – kontrolowane wyłączenie i wymiana pompy
Po wymianie wibracje spadły do 0,25 mm/si produkcja była kontynuowana bez niekontrolowanego zatrzymania.
Przewidywanie awarii pompy na podstawie trendów drgań - 30 dni wcześniej dzięki CMTK
Efekt:
✔ brak awarii w środku cyklu produkcyjnego
✔ możliwość zaplanowania postoju serwisowego
✔ uniknięcie kosztów przestoju i strat produkcyjnych
2. Pełne wykorzystanie resursu części
W strategii prewencyjnej komponenty są często wymieniane zbyt wcześnie – „na wszelki wypadek”. Condition monitoring pozwala podejmować decyzje serwisowe na podstawie rzeczywistego stanu technicznego, dzięki czemu możliwe jest pełne wykorzystanie resursu części bez zwiększania ryzyka awarii.
Przykład: łożyska
wymiana prewencyjna: ok. 70% wykorzystania resursu
wymiana predykcyjna (CM): 100% wykorzystania resursu, dokładnie w optymalnym momencie
Efekt:
✔ mniejsza liczba wymian
✔ niższe koszty części zamiennych
✔ mniej pracy serwisu i lepsze planowanie postojów
3. Wydłużenie okresów między remontami i realne oszczędności
Condition monitoring nie tylko zapobiega awariom, ale pozwala realnie wydłużyć czas pracy maszyn między remontami, bez pogorszenia bezpieczeństwa i niezawodności procesu.
Use case: silnik wytłaczarki
Dzięki ciągłemu monitorowaniu drgań możliwe było wczesne wykrycie postępującej degradacji i przesunięcie momentu remontu.
okres między remontami: wydłużony z 24 do 38 miesięcy
remont: odłożony o 14 miesięcy dzięki kontroli trendów
Dane kosztowe dla 1 maszyny:
2 lata:
prewencja: 18 666 PLN
predykcja (CMTK): 10 500 PLN
5 lat:
prewencja: 46 666 PLN
predykcja (CMTK): 26 250 PLN
Efekt:
✔ rzadsze i lepiej zaplanowane remonty
✔ wyraźne obniżenie kosztów utrzymania ruchu
✔ dla 5 maszyn: łączna oszczędność ponad 100 000 PLN w okresie 5 lat
4. Optymalizacja magazynu części zamiennych
Brak danych o stanie maszyn prowadzi do tworzenia nadmiarowych magazynów części „na wszelki wypadek”. Condition monitoring umożliwia przejście na model just‑in‑time.
Efekt:
✔ mniejszy kapitał zamrożony w częściach
✔ lepsze planowanie zakupów
✔ mniej przestarzałych komponentów na półkach
5. Poprawa jakości produktu końcowego
Zużyte komponenty mechaniczne, takie jak łożyska, wały czy pompy, wpływają nie tylko na ryzyko awarii, ale również na stabilność procesu i jakość wyrobu końcowego. Pogarszający się stan techniczny maszyn często prowadzi do wzrostu braków i reklamacji, jeszcze zanim dojdzie do samej awarii.
W jednym z analizowanych przypadków brak predykcji doprowadził do:
straty 25 000 € związanej z kosztem utylizacji,
reklamacji partii i utraty zaufania klientów.
Zastosowanie condition monitoringu umożliwiło wczesne wykrycie pogarszającego się stanu maszyny, uniknięcie awarii oraz eliminację kosztów reklamacji.
6. Zwiększenie efektywności energetycznej
Maszyny w złym stanie technicznym zużywają więcej energii. Monitoring wibracji, temperatury i parametrów elektrycznych pozwala utrzymywać urządzenia w optymalnym punkcie pracy.
Efekt:
✔ niższe zużycie energii
✔ mniejsze straty mechaniczne
✔ wsparcie celów ESG i redukcji kosztów energii
7. Niski próg wejścia i skalowalność systemu
Jedną z barier wdrożenia condition monitoringu bywa koszt. Nowoczesne rozwiązania, takie jak Balluff CMTK, eliminują ten problem:
start nawet od 1 punktu pomiarowego,
skalowanie do dziesiątek i setek punktów,
koszt jednostkowy spada wraz ze skalą (efekt skali).
Przykład:
1 punkt: Nawet zakup bazowego punktu pomiarowego z jednostką centralną to wydatek rzędu jednodniowej wizyty autoryzowanego serwisu.
4 punkty: Rozbudowa systemu do zaledwie 4 punktów drastycznie obniża koszt jednostkowy (54%), ponieważ początkowa inwestycja w jednostkę centralną rozkłada się na więcej czujników.
44 punkty: najniższy koszt na punkt.
8. Łatwa integracja i szybkie uruchomienie
System CMTK został zaprojektowany tak, aby uruchomienie condition monitoringu było szybkie i możliwie proste, bez konieczności długiej konfiguracji czy zaawansowanej wiedzy analitycznej.
CMTK oferuje:
asystenta konfiguracji opartego na normach ISO,
automatyczne dobieranie i ustawianie progów alarmowych,
integrację z systemami nadrzędnymi przez OPC UA, MQTT oraz bazy danych (np. InfluxDB).
Dzięki wykorzystaniu IO‑Link możliwa jest łatwa integracja różnych typów czujników, m.in.:
wibracji,
temperatury,
ciśnienia,
energii elektrycznej,
mediów procesowych (powietrze, ciecze),
czujniki analogowe.
Efekt: szybkie rozpoczęcie monitorowania, łatwa rozbudowa systemu i pełna kompatybilność z istniejącą infrastrukturą automatyki.
🔎 Sprawdź pełne rozwiązania Balluff: Monitorowanie | Balluff
Podsumowanie: szybki efekt, realny zwrot
Condition monitoring to dziś jedno z najszybszych narzędzi poprawy efektywności produkcji. Przedstawione przykłady pokazują jasno: condition monitoring maszyn pozwala unikać nieplanowanych przestojów, w pełni wykorzystywać resurs części i znacząco obniżać koszty utrzymania ruchu – często już od pierwszych miesięcy po wdrożeniu.
Dzięki skalowalnym rozwiązaniom, takim jak Balluff CMTK, condition monitoring nie wymaga dużych inwestycji ani skomplikowanych projektów. Można zacząć od jednej maszyny lub jednego punktu pomiarowego, a następnie rozwijać system wraz z realnymi potrzebami zakładu.
To nie jest technologia „na przyszłość”. To sprawdzone, dostępne dziś narzędzie, które przekłada się na większą dostępność maszyn, stabilniejszą jakość produkcji i wymierne oszczędności. Firmy, które wdrażają condition monitoring teraz, zyskują przewagę tam, gdzie większość rynku wciąż działa reakcyjnie.
Popularne posty
Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Rewolucja przemysłowa – od maszyny parowej do przemysłu 4.0
Automatyka dla początkujących – część 1
Czym dokładnie jest IO-Link?
Formularz kontaktowy
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!
Balluff SP. z o.o
-
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław