Czym różni się światło czerwone od niebieskiego w detekcji obiektów?
Czas czytania: minuty
Światło odgrywa kluczową rolę w technologii czujników optycznych, umożliwiając precyzyjną detekcję różnorodnych obiektów. W tym artykule omówimy różnice między światłem czerwonym a niebieskim oraz wskażemy, w jakich sytuacjach najlepiej sprawdzi się czujnik Blue Light.
Światło czerwone i niebieskie różnią się przede wszystkim długością fali. Światło czerwone ma długość fali wynoszącą około 627-780 nm, natomiast światło niebieskie mieści się w zakresie 436-495 nm. Te różnice wpływają na sposób, w jaki światło oddziałuje na różne materiały, a także na zdolność czujników do wykrywania tych obiektów.
Wpływ długości fali na detekcję obiektów
Długość fali światła ma kluczowe znaczenie w procesie detekcji. Światło czerwone jest często używane w standardowych czujnikach ze względu na jego zdolność do przenikania przez różne materiały. Jest ono skuteczne w wykrywaniu obiektów o jasnych barwach oraz matowych powierzchniach.
Z kolei światło niebieskie, dzięki krótszej długości fali, jest bardziej efektywne w detekcji ciemnych, transparentnych oraz połyskliwych obiektów. Krótsza fala światła niebieskiego nie ulega rozproszeniu i lepiej odbija się od tych powierzchni, co umożliwia dokładniejszą i bardziej niezawodną detekcję.
Takie właściwości wykorzystuje nowa linia czujników BOS 6K Blue Light.
Przewodnik po detekcji ciemnych, połyskliwych i transparentnych obiektów
Czujniki Balluff BOS 6K Blue Light
Technologia czujników optoelektronicznych BOS 6K Blue Light wykorzystuje właściwości światła niebieskiego, aby poprawić detekcję trudnych do wykrycia obiektów. Czujniki te są najwyższej klasy sensorami przemysłowymi. Są pyłoszczelne i wodoodporne, o czym świadczy certyfikat ochrony IP69. BOS 6K Blue Light zostały zaprojektowane z myślą o wyższej precyzji i niezawodności, co czyni je idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach, gdzie standardowe czujniki z czerwonym światłem zawodzą.
Świetnie poradzą sobie nie tylko z najtrudniejszymi materiałami, ale również z wymagającymi warunkami produkcyjnymi.
Dlaczego warto wybrać czujniki ze światłem niebieskim?
-
Lepsza detekcja ciemnych obiektów. Krótsza długość fali światła niebieskiego umożliwia skuteczniejsze wykrywanie ciemnych powierzchni, które mogą być trudne do zauważenia przez czujniki wykorzystujące światło czerwone.
-
Detekcja transparentnych obiektów. Światło niebieskie jest mniej podatne na przechodzenie przez przezroczyste materiały, co pozwala na ich precyzyjną detekcję.
-
Skuteczność na połyskliwych powierzchniach. Dzięki lepszej refleksji światła niebieskiego, czujniki Blue Light są bardziej niezawodne w wykrywaniu połyskliwych obiektów.
Praktyczne zastosowania czujników BOS 6K Blue Light
Czujniki BOS 6K Blue Light znajdują szerokie zastosowanie wszędzie tam, gdzie precyzyjna detekcja jest kluczowa dla efektywności i jakości produkcji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czujnikach BOS 6K Blue Light i ich zastosowaniach, skontaktuj się z nami. Oferujemy wsparcie techniczne oraz pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań dla Twojej firmy.
Sprawdź jak BOS 6K ze światłem niebieskim może pomóc Twojej produkcji
Słowa kluczowe
- Automatyka Przemysłowa
- Technologia czujników
- Efektywna produkcja
Autor
Balluff Sp. z o.o.
Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.
57 Wkład