Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czym dokładnie jest IO-Link?

Balluff Sp. z o.o.
14 Luty 2024 | 16:12 Zegar

Czas czytania: minuty

Automatyka Przemysłowa to dziedzina, która rozwija się niezwykle szybko. Jest podstawą dzisiejszych procesów produkcyjnych. Co jakiś czas na rynku pojawia się nowe rozwiązanie, które znacząco rewolucjonizuje dotychczas stosowane rozwiązania. Przyspieszanie, usprawnianie i minimalizowanie kosztów produkcji, by osiągnąć maksymalny zysk – oto podstawowe cele, jakie stoją przed każdą dziedziną przemysłu.

Aby je zrealizować, branża skupia się na tworzeniu spójnych systemów sterowania oraz sieci przemysłowych – doskonałymi przykładami są sterowniki PLC oraz przemysłowe standardy komunikacyjne takie jak Profinet czy EtherNet/IP. Jednak różnorodność komponentów automatyki oraz mnogość producentów sprawia, że cyfrowa komunikacja z każdym elementem struktury automatyki takimi jak urządzenia pomiarowe czy wykonawcze może być kłopotliwa.

Z pomocą przychodzi standard komunikacyjny IO-Link. Jest on efektem współpracy wielu firm, poszukujących rozwiązań, które w ustandaryzowany sposób pozwolą na  stosowanie inteligentnych urządzeń, wspierających nowoczesne procesy produkcyjne.

W jaki sposób można wykorzystać IO-Link?

IO-Link jest międzynarodowym standardem cyfrowej komunikacji (IEC 61131-9) między urządzeniami sterującymi, sensorami i urządzeniami wykonawczymi. Pozwala on na wyeliminowanie wielożyłowych przewodów sygnałowych oraz ułatwia znalezienie ewentualnej usterki. Podstawowymi elementami systemu są:

  • IO-Link Master – komunikacyjna bramka między urządzeniami sterującymi (PLC) i IO-Link Device,

  • IO-Link Device – urządzenia wykonawcze oraz pomiarowe (czujniki)

  • nieekranowany 3-żyłowy przewód.

IO-Link Master zazwyczaj montowany jest na maszynie czy też linii produkcyjnej w pobliżu sensorów i urządzeń wykonawczych. Interfejs IO-Link to standard posługujący się komunikacją typu punkt-punkt – każde urządzenie IO-Link Device jest podłączone do osobnego portu komunikacyjnego. System jest wykorzystywany na szeroką skalę od kilku lat, a IO-Link zdecydowanie ułatwia komunikację, oferując przy tym zdalną parametryzację i diagnostykę urządzeń – jest to bardzo istotna kwestia w kontekście wdrażania rozwiązań wspierających cele Przemysłu 4.0. Określenie to odnosi się do stworzenia fabryki, w której dzięki inteligentnemu zarządzaniu produkcją procesy zachodzą jeszcze sprawniej, przy ograniczeniu czasochłonnej interwencji człowieka.

Połączenie z każdym urządzeniem IO-Link odbywa się przy pomocy przewodu, którego maksymalna długość może wynosić aż 20 metrów. Dodatkową zaletą jest fakt, że nie wymaga on ekranowania. Zazwyczaj wykorzystywane są złącza M12 z kodowaniem typ A. Złącza posiadają stopień ochrony na poziomie IP65/67. Każdy port IO-Link może pracować w jednym z czterech trybów:

  • IO-Link – do komunikacji IO-Link,

  • DI – wejście cyfrowe,

  • DO – wyjście cyfrowe,

  • Deaktywacja – port wyłączony.

IO-Link Master: wszystko pod kontrolą

Urządzenia IO-Link w zależności o typu transmitują dane z różną prędkością przesyłu np. (4,8, 38,4 i 230.4kbaud). Każda z trzech prędkości jest obsługiwana przez IO-Link Master, który podczas podłączania dostosowuje ją automatycznie do prędkości przesyłu danych urządzenia końcowego. Protokół IO-Link przesyła kilka różnych typów danych:

  • dane procesowe (maksymalnie 32 bajty wejść/wyjść),

  • statusy wartości,

  • dane konfiguracyjne urządzenia,

  • zdarzenia – alarmy, ostrzeżenia lub dane serwisowe.

Dzięki acykliczności danych zdarzeniowych oraz konfiguracyjnych, system nie jest dodatkowo obciążony podczas pracy.

Master IO-Link działa na zasadzie cyklicznej wymiany danych z urządzeniami podrzędnymi, które przesyła za pomocą sieci nadrzędnej do systemu sterowania. Master pracuje jak slave w takich sieciach przemysłowych jak Profibus, Profinet, EtherCat, EthernetIP czy CC-Link IE. Stosowanie rozwiązań IO-Link znacznie ułatwia i przyspiesza budowę nowych maszyn czy całych linii produkcyjnych oraz modernizację istniejących już aplikacji w wielu fabrykach różnych branż.

Dzięki szerokiemu portfolio produktów, w zależności od potrzeb klienta i wymagań jego aplikacji, dobierane jest odpowiednie rozwiązanie pasujące do danego procesu produkcyjnego.

 

 

Podobał Ci się ten post?

1

Udostępnij ten post

Autor

Balluff Sp. z o.o.

Balluff Sp. z o.o.

Działamy na rynku polskim już od ponad 25 lat. Wspieramy naszych klientów w całej Polsce, jak również online. Dzielimy się wiedzą naszych ekspertów, pokazujemy najnowsze wdrożenia oraz techniczne aspekty rozwiązań Balluff.


57 Wkład

Więcej od autora

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?