Elastyczne systemy podawania dzięki niezawodnym czujnikom
Specjalizująca się w technologii żywienia firma IFSYS od samego początku polega na rozwiązaniach czujnikowych firmy Balluff
Sektor przemysłu: Technologia automatyzacji, technologia żywienia | Klient: IFSYS Integrated Feeding Systems GmbH
IFSYS opracowuje wysokiej jakości systemy podawania dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrycznego i farmaceutycznego. Od momentu założenia firmy w 2006 roku, IFSYS polega na niezawodnych komponentach Balluff, w tym widełkowych barierach świetlnych z technologią IO-Link, przełącznikach zbliżeniowych i kamerach przemysłowych. Te rozwiązania czujników umożliwiają prostą integrację, elastyczne dostosowywanie i wspierają ciągły rozwój innowacyjnej technologii podawania.
Sytuacja
IFSYS specjalizuje się w technologii karmienia i pomaga swoim klientom zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych. Firma posiada szerokie portfolio systemów podawania - od systemów obsługujących duże śruby do tych dla najmniejszych kołków. IFSYS oferuje również elastyczne systemy podawania, a także systemy z optycznym rozpoznawaniem części i sztuczną inteligencją (AI). Innowacyjność jest centralnym elementem filozofii firmy: IFSYS stale ulepsza swoje procesy i zawsze poszukuje nowych, jeszcze lepszych rozwiązań.
Balluff jest dla nas niezawodnym partnerem od pierwszego dnia. Czujniki można szybko zintegrować i oferują nam niezawodność i elastyczność, których potrzebujemy, aby stale ulepszać nasze systemy żywienia i dostosowywać je do nowych wymagań.
Sebastian Demar, Dyrektor zarządzający IFSYS
Wyzwanie
Aby sprostać wysokim wymaganiom różnych branż i utrzymać swoją innowacyjność, IFSYS potrzebuje niezwykle niezawodnych i wszechstronnych komponentów do swoich systemów podawania. Wyzwaniem jest opracowanie systemów, które są nie tylko wydajne i precyzyjne, ale także wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do różnych zastosowań. Ponadto integracja nowych technologii, takich jak rozpoznawanie optyczne i sztuczna inteligencja, wymaga ścisłej współpracy z partnerami, którzy również koncentrują się na innowacyjności i jakości. Firma IFSYS poszukiwała zatem rozwiązań, które umożliwiłyby łatwą instalację i szybką personalizację w celu dalszego zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych.
Rozwiązanie
IFSYS polega na produktach Balluff od momentu założenia firmy. Wieloletnie partnerstwo między obiema firmami charakteryzuje się wzajemnym zaufaniem i wspólnym naciskiem na innowacyjne rozwiązania. Balluff dostarcza firmie IFSYS niezawodne komponenty, takie jak przełączniki zbliżeniowe, czujniki fotoelektryczne i kamery przemysłowe, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonalności systemów podawania.
IFSYS szczególnie docenia widełkowe bariery świetlne firmy Balluff. Czujniki te są dostępne w różnych szerokościach od 30 do 120 milimetrów i są bardzo łatwe w instalacji i regulacji dzięki zintegrowanym i znormalizowanym otworom montażowym. Nowa generacja tych widełkowych barier świetlnych jest wyposażona w interfejs IO-Link, który znacznie rozszerza zakres zastosowań czujników. Technologia ta umożliwia jeszcze bardziej precyzyjną kontrolę i monitorowanie systemów podawania i prowadzi do dalszej poprawy procesów produkcyjnych.

Wynik
Dzięki zastosowaniu czujników Balluff, takich jak widełkowe bariery świetlne BGL, firma IFSYS może jeszcze bardziej zwiększyć wydajność swoich systemów podawania i sprostać wysokim wymaganiom swoich klientów. Niezawodne czujniki gwarantują płynne i elastyczne działanie systemów. Ponadto znormalizowane interfejsy, takie jak IO-Link, upraszczają integrację nowych komponentów i znacznie przyspieszają zmiany.
Umożliwiło to firmie IFSYS zwiększenie wydajności produkcji i pozostanie wiernym swojej filozofii innowacji. Dzięki sprawdzonemu partnerstwu i szybkiej obsłudze firmy Balluff, IFSYS osiąga swoje cele w zakresie innowacji i nadal dostarcza swoim klientom najwyższej klasy, przyszłościowe rozwiązania.
Zalety widełkowych barier świetlnych
- Nadajnik i odbiornik umieszczone w jednej obudowie
- Możliwość pracy w trybie SIO z wyjściem przełączającym i monitorowaniem sygnału przez IO-Link
- Wymiana urządzenia bez ręcznej interwencji i wiedzy z przechowywaniem danych w urządzeniu nadrzędnym
- Mechanicznie w pełni kompatybilny wstecz
- Zintegrowane rozciąganie impulsów
- Obudowa z cynkowego odlewu ciśnieniowego IP67 do użytku w trudnych warunkach środowiskowych

Produkty w użyciu
Standardowe widełkowe bariery świetlne wykonane z metalu
- Wymiary
- 10 x 70 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 50 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.2 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standardowe metalowe bariery świetlne na widły
- Wymiary
- 10 x 140 x 93 mm
- Szerokość widełek
- 120 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.0 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standardowe widełkowe bariery świetlne wykonane z metalu
- Wymiary
- 10 x 50 x 68 mm
- Szerokość widełek
- 30 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.85 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standardowe widełkowe bariery świetlne wykonane z metalu
- Wymiary
- 10 x 100 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 80 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.7 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE