10.07.2026
Kompleksowe portfolio widełkowych barier świetlnych nowej generacji
Montuj zamiast ustawiać – najprostszy sposób korzystania z czujników optycznych
Wraz z nową generacją widełkowych barier świetlnych Balluff prezentuje w pełni rozszerzone portfolio, które niezawodnie spełnia wszystkie wymagania przemysłowe. Od ekonomicznych wariantów Entry i wydajnych modeli Standard, po wysoce precyzyjne warianty laserowe i wytrzymałe warianty na podczerwień - rodzina produktów oferuje odpowiednie rozwiązanie dla każdego zastosowania. Szeroka oferta obejmuje również warianty do szerokiej gamy zastosowań specjalnych.
Nowoczesna optyka, solidna konstrukcja i pełna kompatybilność mechaniczna z poprzednią generacją zapewniają prostą integrację i przyszłościową automatyzację - niezależnie od tego, czy chodzi o proste monitorowanie obecności, czy o wymagające zadania wymagające precyzji.

Cechy wspólne wszystkich wariantów nowej generacji widełkowych barier świetlnych
Skoncentruj się na tym, co najważniejsze: Entry Line
Wraz z nową generacją widełkowych barier świetlnych, Balluff oferuje teraz również zoptymalizowaną wersję podstawową jako rozszerzenie portfolio. Ten podstawowy model reprezentuje idealną równowagę między funkcjonalnością a łatwością obsługi, osadzoną w niezwykle solidnej konstrukcji.
Te widełkowe bariery świetlne są idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują rozwiązania opartego o czujniki, które jest równie ekonomiczne, co niezawodne. Wykorzystują czerwone światło, oferują podstawowe sygnały wyjściowe i zostały zoptymalizowane kosztowo, nie rezygnując przy tym z typowej dla Balluff solidności wykonania. Dzięki wytrzymałej metalowej obudowie czujniki niezawodnie wykrywają obiekty niezależnie od ich koloru i powierzchni, nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Cechy szczególne
- Zoptymalizowane kosztowo, ekonomiczne rozwiązanie
- System Plug-and-Play: możliwość natychmiastowego użycia
- Wykluczona przypadkowa zmiana regulacji
- Łatwe ustawianie i monitorowanie dzięki widocznemu czerwonemu światłu nadajnika
- Niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od koloru i powierzchni
- Trzy rozmiary wideł dla różnych wymagań: 30, 50 i 80 mm

Wersja Standard nowej generacji: IO-Link i nie tylko
Gdy aplikacje stawiają wyższe wymagania techniczne - takie jak częstotliwość przełączania, wykrywanie bardzo małych obiektów czy przesyłanie sygnałów do systemu sterowania - wersje Standard stanowią logiczny kolejny krok. Łączą one doskonałe parametry optyczne z możliwością wyboru pomiędzy klasyczną pracą w trybie standardowym (SIO) a nowoczesną komunikacją IO-Link.
Zoptymalizuj swoje procesy dzięki nowoczesnej komunikacji IO-Link: wyższa częstotliwość przełączania 5 kHz, do 50% lepsza powtarzalność i wykrywanie małych części, 100% lepsza odporność na światło otoczenia i solidne działanie dzięki większej rezerwie funkcji oraz zapewnienie maksymalnej wydajności i niezawodności. Wyposażony w zintegrowany przedłużacz impulsów, widełkowa bariera świetlna zapewnia, że nawet krótkie sygnały są niezawodnie wykrywane - dzięki czemu żadne dane nie zostaną utracone.
Cechy szczególne
- Znacznie poprawiona wydajność optyczna (odporność na światło otoczenia, dokładność powtarzania, wykrywanie najmniejszych części)
- IO-Link do inteligentnej komunikacji: zdalna konfiguracja, monitorowanie stanu, napięcia i temperatury, monitorowanie zanieczyszczeń i funkcja blokady potencjometru
- Rozmiary widełek dla różnych wymagań od 5 do 220 mm
- Możliwość pracy w trybie SIO z wyjściem przełączającym i monitorowaniem sygnału przez IO-Link
- Wymiana urządzenia bez ręcznej interwencji i wiedzy z przechowywaniem danych w urządzeniu nadrzędnym
- Zintegrowane rozciąganie impulsów
Warianty laserowe i na podczerwień - do specjalnych zastosowań i maksymalnej precyzji
Wersje laserowe i na podczerwień są właściwym rozwiązaniem dla szczególnie wymagających zadań. Warianty laserowe oferują większą dokładność krawędzi, rozpoznają najmniejsze struktury przez wąskie szczeliny i małe otwory oraz wspierają precyzyjne pozycjonowanie dzięki wąskiej plamce świetlnej.
W zanieczyszczonym środowisku sprawdzają się czujniki wykorzystujące podczerwień.
Cechy szczególne
- Warianty na podczerwień o szerokości wideł od 5 do 220 mm
- Warianty laserowe o szerokości wideł od 30 do 120 mm
- IO-Link dla inteligentnej komunikacji

Przejrzysta logika - spójne portfolio
Struktura oferty opiera się na prostym, łatwym do zrozumienia systemie.
W ten sposób Balluff prezentujelogicznie uporządkowaną i kompletną gamę produktówktóra umożliwia obsługę każdej aplikacji za pomocą optymalnej technologii.
Nasze produkty
Widełkowe bariery świetlne BGL Entry Line
- Wymiary
- 10 x 100 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 80 mm
- Interfejs
- push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
- Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.2 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Wymiary
- 10 x 50 x 68 mm
- Szerokość widełek
- 30 mm
- Interfejs
- push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
- Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.85 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
- Wymiary
- 10 x 70 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 50 mm
- Interfejs
- push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
- Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
Bariery świetlne BGL w wersji z czerwonym światłem
- Wymiary
- 10 x 30 x 54 mm
- Szerokość widełek
- 10 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.85 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 240 x 153 mm
- Szerokość widełek
- 220 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.7 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 70 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 50 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.2 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 200 x 153 mm
- Szerokość widełek
- 180 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.7 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 40 x 58 mm
- Szerokość widełek
- 20 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.85 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 140 x 93 mm
- Szerokość widełek
- 120 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.0 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 50 x 68 mm
- Szerokość widełek
- 30 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.85 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 25 x 54 mm
- Szerokość widełek
- 5 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.85 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 100 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 80 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.7 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Bariery świetlne BGL w wersji laserowej
- Wymiary
- 10 x 50 x 68 mm
- Szerokość widełek
- 30 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- kolimowane
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.3 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 70 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 50 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- kolimowane
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.3 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 140 x 93 mm
- Szerokość widełek
- 120 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- kolimowane
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.3 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 100 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 80 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- kolimowane
- Rodzaj światła
- Światło czerwone laserowe
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 0.3 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Widełkowe bariery świetlne BGL w wersji emitującej podczerwień
- Wymiary
- 10 x 50 x 68 mm
- Szerokość widełek
- 30 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.5 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 240 x 153 mm
- Szerokość widełek
- 220 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.5 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 25 x 54 mm
- Szerokość widełek
- 5 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.7 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 30 x 54 mm
- Szerokość widełek
- 10 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 100 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 80 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.5 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 140 x 93 mm
- Szerokość widełek
- 120 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.5 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 40 x 58 mm
- Szerokość widełek
- 20 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 1.5 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 200 x 153 mm
- Szerokość widełek
- 180 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Wymiary
- 10 x 70 x 88 mm
- Szerokość widełek
- 50 mm
- Interfejs
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Zasada działania
- Czujnik widełkowy
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 2.5 mm Wyjście światła
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
- Materiał obudowy
-
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6 - Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło, powlekane
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zalety widełkowych barier świetlnych
-
Elastyczność:Wszechstronne zastosowanie do różnych wymagań dzięki dużemu wyborowi rozmiarów i typów światła
-
Wysoka precyzja:Wykrywanie nawet najmniejszych i najbardziej przezroczystych obiektów z maksymalną dokładnością i powtarzalnością.
-
Wszechstronne opcje zastosowań:Idealne do wykrywania krawędzi, otworów i szczelin, a także w procesach pakowania, drukowania i montażu.
-
Niezawodność:Stabilna wydajność nawet w trudnych warunkach środowiskowych, odporność na wibracje i naprężenia mechaniczne.
-
Bezobsługowość:Brak ruchomych części oznacza mniejsze zużycie i niskie koszty konserwacji, co zapewnia dłuższą żywotność.
-
Wysoka odporność na zakłócenia:Odporne na światło z otoczenia i zakłócenia elektromagnetyczne
Zastosowania i przypadki użycia
Monitorowanie obecności
Wykrywanie i liczenie obiektów
Kontrola przejścia na przenośnikach taśmowych
Kontrola zatorów na jednostkach podających
Kontrola przepływu w systemie napełniania
Pozycjonowanie - pozycja końcowa
Sprawdzanie rozmiaru
Detekcja niewyważenia części wirujących
Wykrywanie cienkich folii i drutów
Pomiar prędkości
Jakiego typu światła używać i kiedy?
-
Czerwone światło
Jest naprawdę wszechstronne i szczególnie łatwe w obsłudze dzięki dobrej widoczności.
-
Światło podczerwone
Jest niewidoczne dla ludzkiego oka, co zwiększa bezpieczeństwo i minimalizuje zakłócenia spowodowane światłem otoczenia. Jego użycie jest zalecane w środowiskach silnie zabrudzonych.
-
Laser
Zapewnia najlepsze wyniki w zakresie precyzyjnego pozycjonowania i wykrywania szybkich ruchów.
-
Specjalna długość fali
Do wody i innych cieczy, szkła lub podłoża
Powiązane tematy
Downloads
-
Set for the future with IO-Link technology
-
BGL entry series – new generation of basic fork sensors
-
The Comprehensive Portfolio of New Generation Fork Sensors