Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Elastycznie rozszerzalny i modułowy system przetwarzania obrazu

Prosta skalowalność dzięki inteligentnym funkcjom

Prosta skalowalność dzięki inteligentnym funkcjom

Sektor przemysłu: Kontrola jakości w produkcji motoryzacyjnej | Klient: Quality Automation GmbH

Quality Automation GmbH działa w dziedzinie automatyzacji produkcji i wytwarzania od momentu założenia w 2000 roku i zapewnia wydajność produkcji i bezpieczeństwo na całym świecie zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Do klientów Quality Automation GmbH należą firmy z sektora medycznego, konsumenckiego i motoryzacyjnego.


Sytuacja

Od dostawców, zwłaszcza w dużych branżach, takich jak sektor motoryzacyjny, oczekuje się udokumentowanej, stuprocentowej jakości, zbyt często w połączeniu z wysoką presją cenową. W większości przypadków można to osiągnąć jedynie poprzez zastosowanie technologii automatyzacji w połączeniu z przemysłowym przetwarzaniem obrazu.

Wyzwanie

Jeden z klientów Quality Automation, który produkuje różne typy pojazdów w swoim zakładzie, poszukiwał systemu, który mógłby sprawdzać różne kryteria w produkcji samochodów w zależności od typu. Wcześniej kryteria były sprawdzane przez operatorów linii, a ocena różniła się w zależności od zmiany. Nawet pod koniec zmiany utrzymanie tego poziomu było wyczerpujące dla operatorów. Aby zmniejszyć obciążenie operatorów podczas sprawdzania kryteriów, zautomatyzowany system musi najpierw odczytać kod kreskowy w celu określenia typu pojazdu. Następnie powinien przeprowadzać specyficzne dla danego typu kontrole obecności, pomiary i rozpoznawanie wzorców. Należy odpowiedzieć na następujące pytania: Czy wszystkie śruby i uszczelki są obecne? Czy kable mają odpowiedni kolor? Czy połączenia wtykowe są prawidłowo podłączone? Jakie jest położenie danego kołnierza względem reszty pojazdu? Jakie jest wyrównanie poszczególnych zamontowanych komponentów? Czy zamontowano właściwy komponent? Wszystkie te różnorodne wymagania i pytania wymagają zwiększonej personalizacji.

Rozwiązanie

Dzięki dwóm systemom przetwarzania obrazu klient osiągnął niezmiennie wysoki poziom zapewnienia jakości. Dane zebrane przez systemy przetwarzania obrazu i obrazy wad są przechowywane w systemie nadrzędnym. Zapewnia to pełną dokumentację sprawdzonych kryteriów, a wady mogą być analizowane jeszcze długo po opuszczeniu linii przez pojazd. Dzięki skalowalności systemu przetwarzania obrazu, klient może również rozszerzyć kontrolę jakości na inne obszary w późniejszym terminie. Rozbudowa nie ogranicza się do liczby zastosowanych kamer przemysłowych. Modułowy system kamer przemysłowych Balluff umożliwia firmie Quality Automation oferowanie do 80 000 różnych kombinacji kamer przemysłowych dzięki dużej liczbie różnych czujników, filtrów, uchwytów obiektywów, interfejsów, typów obudów i klas ochrony. Oznacza to, że odpowiednia kamera przemysłowa jest dostępna dla każdego możliwego zastosowania.

Jak to działa?

Pierwszy system do wykrywania obecności ma sześć kamer przemysłowych, podczas gdy drugi system do pomiaru i rozpoznawania wzorców jest wyposażony w dziewięć. Każda kamera przemysłowa rejestruje kontrolowany element. Oba systemy przetwarzania obrazu otrzymują informacje z systemu nadrzędnego o tym, który typ pojazdu ma zostać skontrolowany.

Niezbędne wartości graniczne są również odpowiednio przesyłane do systemów przetwarzania obrazu. Cechy są sprawdzane przez systemy przetwarzania obrazu, a wyniki są wizualizowane za pomocą monitora monitorującego na stanowiskach kontrolnych.

Operator systemu ma następnie możliwość skorygowania wykrytych problemów i ponownego sprawdzenia ich przez systemy przetwarzania obrazu.


Zalety

Jakie są najważniejsze cechy aplikacji?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 64 MB pamięci obrazu
  • Połączenia kompatybilne z przemysłem
  • Inteligentna funkcja: SmartFrameRecall
  • Inteligentna funkcja: hamulec przepustowości


Produkty

Quality Automation polega na serii Gigabit Ethernet w swoich modułowych systemach przetwarzania obrazu BVS CA-GX0 - Industrial PoE który jest idealnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach dzięki przykręcanym złączom klasy przemysłowej i posiada wymagane inteligentne funkcje z FPGA i pamięcią obrazu.

Zalecenia

Połączenie pamięci obrazu i inteligentnych funkcji, takich jak ograniczenie przepustowości lub SmartFrameRecall, zapewnia niezawodne działanie kilku kamer przemysłowych w jednym systemie bez utraty obrazu.