Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Nigdy nie zabraknie sprężonego powietrza

Optymalizacja kontrolowana przez DRIVR za pomocą Balluff CMTK

Optymalizacja kontrolowana przez DRIVR za pomocą Balluff CMTK

Sektor przemysłu: Przemysł tworzyw sztucznych i gumy| Klient: Centroplast GmbH, Niemcy

Przez lata firma Centroplast stale poszerzała swoją wiedzę i szczyciła się wytłaczaniem tworzyw termoplastycznych oraz produkcją wysokiej jakości komponentów i zespołów.

Jako renomowany specjalista w dziedzinie tworzyw sztucznych, firma koncentruje się nie tylko na wysokiej jakości półproduktach, ale także oferuje niestandardowe gotowe części w małych i dużych seriach. Koncentruje się na opracowywaniu zaawansowanych technicznie rozwiązań dla specyficznych wyzwań i zastosowań klienta. I to jest dokładnie to, co Centroplast i Balluff mają ze sobą wspólnego. Nieustanne poszukiwanie najlepszego rozwiązania dla klienta.


Sytuacja

Firma Centroplast poszukiwała bezpiecznego i prostego rozwiązania zapewniającego ciągłą pracę sprężarki powietrza. Rozwiązanie to było pilnie potrzebne, ponieważ w przypadku awarii sprężarki produkcja musiałaby zostać zatrzymana. A takie nieplanowane przestoje są najgorszym scenariuszem dla każdej linii produkcyjnej. Celem było wykorzystanie czujników, aby umożliwić konserwację predykcyjną starzejącej się sprężarki w Centroplast, a tym samym uniknąć kosztownych zakupów zamiennych.

Zadanie

Wiele zakładów produkcyjnych posiada krytyczne dla procesu systemy i maszyny, które nie mają cyfrowych interfejsów do monitorowania i sterowania. W tym przypadku była to sprężarka w Centroplast, która miała krytyczne znaczenie dla procesu produkcyjnego. Zakup całkowicie nowej maszyny lub opracowanie specjalnego rozwiązania sterowania opartego na czujnikach zostało szybko wykluczone ze względu na koszty.

Rozwiązanie

Aby wesprzeć modernizację maszyny, zastosowano zestaw narzędzi do monitorowania stanu (CMTK) firmy Balluff, uzupełniony o specjalne czujniki ciśnienia do monitorowania zbiornika, a wraz z połączeniem z platformą IIoT DRIVR i Google Looker, oznaki zużycia można było rozpoznać na wczesnym etapie i zainicjować odpowiednie działania. W tym celu nie było konieczne podłączanie lub modyfikowanie klasycznego sterownika PLC.


Etapy wdrożenia

Wdrożenie CMTK i powiązanych czujników było stosunkowo proste i zakończyło się w ciągu kilku minut. Dane były rejestrowane za pomocą dostarczonej jednostki ewaluacyjnej IO-Link i przekazywane do Google Looker za pośrednictwem platformy DRIVR IIoT. Instalacja czujników, konfiguracja platformy IIoT i tworzenie pulpitów nawigacyjnych zostało zakończone w ciągu kilku godzin, co oznacza, że instalacja może być teraz skutecznie monitorowana.

Dlaczego jest to idealne rozwiązanie?


Decydującymi czynnikami przemawiającymi za Balluff CMTK była szeroka gama wysokiej jakości czujników, standardy branżowe, takie jak IO-Link i prosta ocena danych.

Użycie innych czujników oznaczałoby większy wysiłek przy konfiguracji bramki. DRIVR został wybrany do rozwiązania IIoT, ponieważ oferuje przejrzyste struktury kosztów, może być używany bezpośrednio bez dodatkowego kodowania, jest łatwo skalowalny do integracji przyszłych danych z czujników i koncentruje się na ważnych podstawowych funkcjach.

Integracja Google Looker umożliwiła intuicyjną i wizualną reprezentację danych oraz zapewniła natychmiastowy przegląd.

System był łatwy do zintegrowania i dostarcza nam cennych informacji o naszej sprężarce. Daje nam to większe bezpieczeństwo i pozwala w pełni skoncentrować się na naszej podstawowej działalności. Firma Balluff zapewniła nam doskonałe wsparcie - jesteśmy w pełni zadowoleni z tego rozwiązania.


Korzyści

  • Połączenie nowych i nowoczesnych rozwiązań z istniejącą technologią przynosi wiele korzyści
  • Zachowanie kontroli bez konieczności inwestowania w nową maszynę
  • Ekonomiczna i skuteczna modernizacja
  • Maksymalne wykorzystanie danych poprzez ich prawidłową interpretację
  • Unikanie nieplanowanych przestojów i nieoczekiwanych awarii
  • Oszczędność czasu, kosztów i nerwów


Produkty

Monitorowanie systemów bez interfejsów cyfrowych może być realizowane wydajnie i ekonomicznie za pomocą technologii czujników i odpowiedniej platformy IIoT. Przykład zastosowania w Centroplast pokazuje, w jaki sposób wykorzystanie CMTK firmy Balluff, platformy IIoT DRIVR i Google Looker umożliwia płynne monitorowanie i zoptymalizowaną konserwację.

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu

Monitorowanie stanu istniejących maszyn i systemów za pomocą Condition Monitoring Toolkit
Dowiedz się więcej