Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozwiązanie plug-and-play do monitorowania stanu maszyn i urządzeń

Condition Monitoring Toolkit

Kluczowe informacje

Typ produktu

IO-Link Edge Gateway

Propozycja wartości

Integracja stałego monitorowania stanu bez ryzyka zwiększa dostępność maszyn i systemów.

Obszar zastosowań

Samowystarczalny i połączony w sieć: Obsługa niezależnych od sterowania systemów konserwacji instalacji i dostarczanie danych w ramach większych struktur IT, np. dla cyfrowych bliźniaków.

Wyzwania związane z obsługą maszyn i linii produkcyjnych

Głównym wyzwaniem w przemyśle jest monitorowanie zużycia komponentów maszyn, systemów lub złożonych linii produkcyjnych. Różne naprężenia prowadzą do różnego stopnia zużycia części, co wpływa na ich żywotność. Ponadto czynniki takie jak czas pracy i użytkowania, warunki środowiskowe oraz częstotliwość konserwacji i napraw serwisowych wpływają na obciążenie poszczególnych części.

Monitorowanie stanu

Podstawą jest nasze rozwiązanie do monitorowania stanu (CMTK - Condition Monitoring Toolkit), innowacyjny sprzęt w połączeniu z inteligentnym oprogramowaniem do automatycznego gromadzenia i analizy danych. Do CMTK można podłączyć różnorodne czujniki IO-Link i to bez konieczności dostosowywania istniejących już systemów.

CMTK szybko i niezawodnie rozpoznaje najmniejsze zmiany. Oznacza to, że zawsze jesteś informowany o stanie swoich maszyn, możesz planować naprawy i przeprowadzać konserwację zapobiegawczą.

Asystent konfiguracji czujnika BCM

Dzięki Asystentowi BCM możesz dostosować czujniki monitorowania stanu do swojej aplikacji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Skorzystaj z praktycznych przykładów, aby przekonać się, które kroki są konieczne i jak łatwo je wykonać.
Asystent BCM

advantages_in_a_circle

Korzyści płynące z CMTK

Oprogramowanie przyjazne dla użytkownika

advantages_in_a_circle

Wydajny sprzęt

advantages_in_a_circle

Modułowe rozszerzenia

advantages_in_a_circle

Jednorazowa płatność bez ukrytych opłat licencyjnych

advantages_in_a_circle

Niezależna infrastruktura

CMTK może działać całkowicie niezależnie od istniejących systemów IT i systemów automatyki - w celu zmniejszenia ruchu danych i zminimalizowania zakłóceń w istniejących systemach.

Uruchomienie plug-and-play

CMTK jest gotowy do natychmiastowej pracy bez konieczności czasochłonnej konfiguracji. Dzięki indywidualnym parametrom można go optymalnie dostosować do własnych potrzeb, a dzięki temu uniknąć kosztownych przestojów.

Konfiguracja niestandardowych powiadomień

Łatwo skonfiguruj powiadomienia, gdy dane z czujników wskazują na określone zachowanie maszyny, i zdefiniuj zadania monitorowania dla różnych typów maszyn.

Dowolna skalowalność

Można połączyć dowolną liczbę urządzeń CMTK w sieć bez konieczności dodatkowej konfiguracji i uzyskać do nich dostęp za pomocą jednego interfejsu cyfrowego, co sprawia, że ​​zarządzanie i monitorowanie całego systemu jest bardziej wydajne.

Możliwość rozbudowy dzięki interfejsom cyfrowym

CMTK udostępnia swoje dane za pośrednictwem OPC/UA i MQTT, dzięki czemu można je przetwarzać w sieciach lokalnych lub systemach chmurowych.

Wysoka kompatybilność z wieloma czujnikami

Połącz CMTK z dowolną liczbą czujników BCM lub innych czujników z IO-Link, aby uzyskać dane monitorowania drgań, temperatury lub ciśnienia.

Zastosowania i rozwiązania

Czy masz jakieś pytania, prośby lub sugestie?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami bezpośrednio. Czekamy na Twoją wiadomość.
Skontaktuj się z nami