Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Optymalizacja strategii konserwacji za pomocą Condition Monitoring Toolkit (CMTK) firmy Balluff

Globalny producent opakowań wykorzystuje technologię Balluff do predykcyjnego monitorowania silników

Optymalizacja strategii konserwacji za pomocą Condition Monitoring Toolkit (CMTK) firmy Balluff

Przemysł: Produkcja materiałów opakowaniowych| Klient: Wiodący globalny producent materiałów opakowaniowych z siedzibą w Irlandii

Klient poszukiwał nowej strategii konserwacji zapobiegawczej w oparciu o swoje podejście do cyfryzacji. Celem było monitorowanie krytycznych silników pod kątem wibracji i temperatury, aby zapewnić efektywny czas pracy maszyny i uzyskać przydatne informacje w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.


Sytuacja

Nasz klient, wiodący globalny dostawca opakowań papierowych, w tym opakowań z tektury falistej, kartonów i produktów typu bag-in-box, badał innowacyjne strategie konserwacji w celu poprawy wydajności operacyjnej. Zidentyfikował dwa krytyczne silniki, które wymagały ciągłego monitorowania wibracji i temperatury. Głównym celem było zebranie dokładnych danych umożliwiających proaktywne podejmowanie decyzji, a tym samym optymalizację wydajności maszyny.

Wyzwanie

Wyzwanie polegało na wdrożeniu kompleksowego systemu monitorowania, który mógłby stale dostarczać dane w czasie rzeczywistym na temat drgań i temperatury krytycznych silników. Klienci potrzebowali niezawodnego rozwiązania, które można łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą, zapewniając minimalne zakłócenia i maksymalną wydajność. Istniała również potrzeba dodania czujników przepływu do systemu monitorowania w przyszłości.

Kluczowe punkty danych monitorowania stanu

Ten rysunek przedstawia najczęstsze wskaźniki i typy danych, które można uchwycić za pomocą odpowiedniego podejścia do monitorowania stanu. W idealnym przypadku potencjalne słabości i awarie można wykryć na długo przed ich wystąpieniem, na przykład poprzez monitorowanie wibracji lub temperatur.

Rozwiązanie

Firma Balluff zaproponowała kompletne rozwiązanie obejmujące instalację i konfigurację zestawu narzędzi Condition Monitoring Toolkit (CMTK). Kreator CMTK zapewnił znaczące korzyści dla istniejącej konfiguracji czujników Balluff Condition Monitoring (BCM) klienta i umożliwił płynną integrację i konfigurację.

Jak to działa?

  1. Monitorowanie krytycznych silników: CMTK stale monitoruje wibracje i temperaturę dwóch krytycznych silników, umożliwiając całodobowe monitorowanie.

  2. Alerty w czasie rzeczywistym: System generuje alerty w czasie rzeczywistym, gdy występuje odchylenie w wibracjach lub temperaturze, umożliwiając natychmiastowe podjęcie działań naprawczych.

  3. Gromadzenie i analiza danych: CMTK śledzi i rejestruje zachowanie silnika oraz generuje przydatne dane w oparciu o rzeczywiste warunki.

W ramach projektu planowane jest również dodanie czterech czujników przepływu do systemu CMTK w celu dalszego zwiększenia możliwości monitorowania.

Produkty i funkcje

CMTK (Condition Monitoring Toolkit) to kompleksowe rozwiązanie monitorujące zaprojektowane z myślą o bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami. Zawiera solidny pakiet oprogramowania, wszechstronną jednostkę bazową i możliwość podłączenia do czterech dowolnych czujników IO-Link, zapewniając elastyczność i maksymalną funkcjonalność (np. łatwa konfiguracja, plug-and-play, czujniki z bardziej zintegrowanymi funkcjami, ...).

To znormalizowane rozwiązanie modernizacyjne jest idealne zarówno do monitorowania maszyn, jak i procesów i oferuje dużą elastyczność dzięki możliwości podłączenia różnych czujników IO-Link. Funkcjonalność plug-and-play systemu umożliwia szybkie i łatwe uruchomienie, a także intuicyjną wizualizację zebranych danych.


Kluczowe cechy CMTK:

  • Wysoka elastyczność: Możliwość podłączenia do czterech dowolnych czujników IO-Link, umożliwiając dostosowanie konfiguracji monitorowania do konkretnych wymagań.

  • Uruchomienie plug-and-play: System został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji, umożliwiając użytkownikom szybkie skonfigurowanie danych i rozpoczęcie wizualizacji bez skomplikowanych procedur.

  • Alerty: CMTK można skonfigurować tak, aby wysyłał alerty, gdy przekroczone zostaną regulowane progi, aby na czas ostrzegać o potencjalnych problemach.

  • Samowystarczalny system: Działa niezależnie od usług w chmurze i sterowania maszynami oraz posiada zintegrowane funkcje przechowywania danych.

  • Zdalne monitorowanie: Integracja z siecią pozwala użytkownikom na monitorowanie wydajności systemu i danych z dowolnego miejsca, zapewniając ciągłe monitorowanie i zdalne zarządzanie.

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu

Monitorowanie stanu istniejących maszyn i systemów za pomocą zestawu narzędzi Condition Monitoring Toolkit
Dowiedz się więcej


Korzyści

  • Dokładne dane do podejmowania decyzji:
    Zapewnia wiarygodne informacje umożliwiające podejmowanie działań w oparciu o rzeczywiste dane.

  • Zaawansowane monitorowanie silnika:
    Stale monitoruje zachowanie silnika i rejestruje ważne dane.

  • Natychmiastowe alerty:
    Generuje alerty w czasie rzeczywistym dla odchyleń w wibracjach lub temperaturze.

  • Łatwa integracja:
    Kreator CMTK zapewnia łatwą instalację i konfigurację.

  • Skalowalność w przyszłości:
    Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe czujniki w razie potrzeby.

Wprowadzenie podejścia Industry 4.0 w naszym zakładzie jest ważnym krokiem w naszej strategii innowacji. CMTK odgrywa w tym kluczową rolę, ponieważ pomaga nam usprawnić procesy konserwacji i zwiększyć wydajność.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Projekt ten jest przykładem tego, jak rozwiązania Balluff umożliwiają przejście na zaawansowane, oparte na stanie monitorowanie maszyn i zapewniają, że nasi klienci są zawsze o krok do przodu dzięki swoim strategiom konserwacji i maksymalizacji wydajności operacyjnej.