Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozwiązanie wspierane przez sztuczną inteligencję do zwalniania linii farmaceutycznych

Automatyczne zwalnianie linii w produkcji farmaceutycznej

Rozwiązanie wspierane przez sztuczną inteligencję do zwalniania linii farmaceutycznych

Przemysł: Farmaceutyka | Klient: Demonstrator technologii

Balluff, Synaptics, 42 Technology (42T) i Arcturus Networks, jako liderzy branży w dziedzinie widzenia maszynowego, sztucznej inteligencji i oprogramowania, połączyli siły, aby opracować i zademonstrować podejście do zautomatyzowanego zwalniania linii w produkcji farmaceutycznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Sytuacja

Kontrole zwalniania linii mają kluczowe znaczenie w produkcji farmaceutycznej, aby upewnić się, że wszystkie materiały, produkty, etykiety i zapisy z poprzedniej partii zostały całkowicie usunięte przed rozpoczęciem kolejnej partii. Proces ten obejmuje wiele ręcznych inspekcji, często trwających do godziny między partiami, co znacząco wpływa na wydajność produkcji, zwłaszcza w miarę jak branża przechodzi na spersonalizowane leki i mniejsze partie. Eksperci branżowi szacują, że zautomatyzowane zwalnianie linii pozwala zaoszczędzić do 85% czasu w porównaniu z obecnymi ręcznymi kontrolami.

Wyzwanie

Czterej partnerzy połączyli swoją wiedzę technologiczną i doświadczenie w zakresie zastosowań, aby opracować bardziej opłacalną, elastyczną i skalowalną alternatywę dla istniejących zautomatyzowanych technologii opartych na sztucznej inteligencji. Większość dedykowanych systemów do automatyzacji procesów zwalniania linii jest zbyt droga do powszechnego użytku ze względu na wysokie koszty sprzętu, złożoną integrację i rozległe wymagania szkoleniowe na liniach produkcyjnych.

Rozwiązanie

42T opracowało i zbudowało demonstrator technologii, aby pokazać ten nowy system oparty na sztucznej inteligencji w akcji. Nowe podejście oparte na sztucznej inteligencji łączy wysokowydajny system akwizycji obrazu Balluff z modelami głębokiego uczenia Arcturus i procesorem AI Synaptics AstraTM SL1680. Ta nowa platforma oparta na sztucznej inteligencji eliminuje ten wymóg, wykorzystując głębokie uczenie się jako samodzielną metodę ciągłego ulepszania modelu. Tworzy to w pełni zautomatyzowany proces, w którym zestawy danych są stale rozwijane w czasie rzeczywistym.

Jak to działa?

Wbudowana inteligencja systemu kompensuje zmienne, takie jak cienie i zmieniające się warunki oświetleniowe, podczas gdy jego unikalna zdolność samouczenia się stale poprawia dokładność i niezawodność podczas pracy w czasie rzeczywistym, aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność produkcji dla producentów farmaceutyków.

System wykorzystuje stałe kamery w kluczowych punktach do monitorowania i jest wystarczająco elastyczny, aby zintegrować kamery obrotowo-uchylne do skanowania różnych obszarów produkcyjnych w zależności od zastosowania.


Korzyści

Jakie są kluczowe cechy Twojej aplikacji?

  • FGPA (Field Programmable Gate Array)
  • 256 MB pamięci obrazu
  • Inteligentna funkcja: hamulec przepustowości
  • Łatwa integracja dzięki kompleksowemu pakietowi SDK

Produkty

Demonstrator wykorzystuje kamerę wizyjną BVS CA-SF2 USB3, która oferuje wysoką rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę, a także inteligentne funkcje oparte na kamerze, które znacznie zmniejszają obciążenie systemu hosta.