Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Kamery wizyjne USB3
Kamery przemysłowe
Dostępne w:
7 Wersje
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Nasze kamery USB3 oferują wysoką rozdzielczość oraz liczbę klatek na sekundę, a także inteligentne funkcje wbudowane w kamerę, które znacznie zmniejszają obciążenie systemu hosta. Modułowa konstrukcja oferuje szeroką gamę opcji wyposażenia do wyboru, takich jak złącza obiektywu od S-mount do M42 lub warianty z rozszerzonym zakresem temperatur. Dzięki temu nadają się do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak technologia medyczna czy mikroskopia.
Cechy i zalety:
- Uniwersalna seria kamer USB3 z szybkością transferu do 5 Gigabitów
- Doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom o rozdzielczości do 31,5 MPiksela
- Wbudowane inteligentne funkcje zmniejszające obciążenie procesora
- Wewnętrzna pamięć obrazu zapewniająca bezstratną transmisję obrazu
- Różne opcje wejść/wyjść dla łatwej integracji
- Intuicyjna integracja dzięki Software Development Kit
7 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Przyłącze | Wejścia cyfrowe | Wyjścia cyfrowe | Długość fali (tekst) | Rozdzielczość obrazu | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroB-Żeński, 9-stykowe | 2x PNP izolowane optycznie | 4x PNP izolowane optycznie | VIS | 1.3 - 10.7 MP | ||
| MicroB-Żeński, 9-stykowe | 2x PNP izolowane optycznie | 4x PNP izolowane optycznie | ||||
| MicroB-Żeński, 9-stykowe | 2x PNP izolowane optycznie | 4x PNP izolowane optycznie | VIS, SWIR | 0.3 - 24.6 MP | ||
| MicroB-Żeński, 9-stykowe | 2x PNP izolowane optycznie | 4x PNP izolowane optycznie | VIS, SWIR | 0.3 - 24.6 MP | ||
| Hirose DF40GB-48DP-0.4V-Złącze płytkowe, 48-stykowe | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | VIS | 6.4 MP (3096 x 2080 pikseli) | ||
| MicroB-Żeński, 9-stykowe | 2x PNP izolowane optycznie | 4x PNP izolowane optycznie | VIS | 16.9 - 31.5 MP | ||
| Hirose DF40GB-48DP-0.4V-Złącze płytkowe, 48-stykowe | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | VIS, SWIR | 0.4 - 31.5 MP |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.