Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Zmiana formatu w systemach produkcyjnych

Lepiej - szybciej - bezpieczniej

Zmiana formatu w systemach produkcyjnych

Sektor przemysłu: Budowa maszyn specjalnych | Klient: AKE Systemtechnik GmbH, Niemcy

W nowoczesnym przemyśle wytwórczym częste zmiany formatów na liniach produkcyjnych są codziennym wyzwaniem. Zmiany te mogą być czasochłonne i skomplikowane, ponieważ wymagają precyzyjnych ustawień, ręcznych regulacji i dużego doświadczenia. Błędy w tym procesie często prowadzą do wydłużenia czasu przestojów, wad produktów i dodatkowych kosztów. Aby zwiększyć wydajność i zapewnić jakość, firmy poszukują rozwiązań umożliwiających szybką, bezbłędną i niezawodną personalizację maszyn.


Sytuacja

Firma AKE stanęła przed wyzwaniem częstych i czasochłonnych zmian formatu swoich maszyn. Zmiany te musiały być przeprowadzane tak łatwo, szybko i bezpiecznie, jak to tylko możliwe. Wynika to z doświadczenia firmy AKE, która wie, że ręczna regulacja formatu może prowadzić do znacznych przestojów, zwiększonej liczby błędów i zmniejszonej wydajności produkcji, jeśli maszyna jest obsługiwana nieprawidłowo.
I właśnie temu AKE chciało zapobiec.

Wyzwanie

Główne problemy polegały na tym, że ręczna regulacja maszyn była czasochłonna i podatna na błędy. Operatorzy musieli wykonywać wiele czynności i dokonywać regulacji ręcznie, co wydłużało czas konfiguracji i zwiększało ryzyko błędu operatora. Prowadziło to do wysokich kosztów i obniżało konkurencyjność firmy.

Rozwiązanie

Firma AKE Systemtechnik zdecydowała się na zastosowanie wskaźnika położenia Balluff IO-Link BDG. System ten automatyzuje i monitoruje niezbędne ustawienia podczas zmiany formatu. Wskaźnik pozycji zapewnia precyzyjną informację zwrotną i gwarantuje, że maszyny są szybko i prawidłowo ustawiane do nowych formatów. Znacząco skraca to czas konfiguracji i minimalizuje ryzyko błędów operacyjnych.

Ponadto wskaźniki położenia można łatwo zintegrować i skonfigurować w systemie sterowania. Zastąpienie wersji mechanicznej nie wymaga prawie żadnych zmian mechanicznych.

Jak to zostało wdrożone?

Po zainstalowaniu wskaźnika położenia Balluff BDG konfiguracje maszyny zostały cyfrowo zarejestrowane i zaprogramowane. Operatorzy mogli teraz przeprowadzać ręczną regulację, a wskaźnik położenia wyświetlał i sprawdzał dokładne pozycje dla różnych formatów.

Czy muszę skręcić w lewo? Czy muszę skręcić w prawo? Balluff BDG wyświetla to intuicyjnie i nie pozostawia miejsca na błędy regulacji. Umożliwia to szybką i bezbłędną zmianę formatów maszyny.

Dzięki cyfryzacji procesu istnieje teraz decydująca zaleta: maszyna uruchamia się tylko wtedy, gdy wszystkie ustawienia są prawidłowe. Zapobiega to bezpośrednio kosztownym błędom i uszkodzeniom mechanicznym.

Co udało się osiągnąć?

Dzięki wskaźnikowi położenia Balluff firma była w stanie skrócić czas ustawiania nawet o 50%. Poziom błędów w ustawieniach znacznie spadł, co doprowadziło do wyższej jakości produkcji. Ogólnie rzecz biorąc, firma AKE Systemtechnik była w stanie zwiększyć swoje moce produkcyjne i znacznie poprawić wydajność. Inwestycja we wskaźnik położenia zwróciła się w bardzo krótkim czasie, co zaowocowało poprawą konkurencyjności i jeszcze większą liczbą zadowolonych klientów.

Dzięki wskaźnikowi położenia Balluff byliśmy w stanie drastycznie skrócić czas konfiguracji i praktycznie wyeliminować błędy operacyjne. Rozwiązanie to znacznie usprawniło nasze procesy produkcyjne i pomogło nam podnieść jakość wytwarzanych produktów oraz obniżyć koszty.


Korzyści dla użytkownika

Wskaźniki położenia IO-Link oferują wiele korzyści dla Ciebie i Twojej produkcji!

  • Krótszy czas konfiguracji: Czas konfiguracji jest krótszy nawet o 50%, co zwiększa wydajność.

  • Mniej błędów operacyjnych: Zautomatyzowane monitorowanie minimalizuje błędy i poprawia jakość produktu.

  • Zwiększona wydajność produkcji: Szybsza zmiana formatu zwiększa wydajność produkcji.

  • Oszczędność kosztów: Zoptymalizowane procesy prowadzą do obniżenia kosztów operacyjnych.

  • Zwiększona konkurencyjność: Zoptymalizowane procesy i wyższa jakość wzmacniają pozycję rynkową.


Produkty

Z jakich produktów korzystała firma AKE Systemtechnik? Przegląd i linki do stron produktów można znaleźć tutaj:

BNI0085

SmartLight - wieże sygnalizacyjne LED

BDG0291

Cyfrowe wskaźniki położenia

BNI00AZ

Moduły sieciowe dla Profinet

BAV002N

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu

BNI0085

SmartLight - wieże sygnalizacyjne LED

Zasada działania
Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
Interfejs
IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. liczba segmentów
5
Przedefiniowane kolory
żółty
biały
zielony
Niebieski
czerwony
pomarańczowy
możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania
Tryb światła ruchomego
Tryb poziomu
Kolumna sygnalizacyjna
Tryb elastyczny
Maks. głośność
95 dB
Ustawienie
Wskaźnik zadziałania
Głośność
Funkcja dodatkowa
Rozszerzone dane procesowe
Wymiary
60 x 60 x 330.5 mm
Materiał obudowy
PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji
Śruba M18
Temperatura otoczenia
-5...50 °C
Stopień ochrony
IP30
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
7.2 ms
Dane procesowe wejściowe
1 bytes
Wyjściowe dane procesowe
8 bytes
BDG0291

Cyfrowe wskaźniki położenia

Wyświetlacz
Cyfrowy wyświetlacz
12 znaków
Typ wału
Wałek drążony
Średnica wału
20 mm
Rozdzielczość obrotowo
14000 ppr
Powtarzalność
± 1 Inkrement
Maks. nieliniowość
±1°
Przyłącze
M12x1-Męski, 4-stykowe
Prędkość maks.
600 1/min
Interfejs
IO-Link 1.1
Materiał obudowy
PA 12
Stopień ochrony
IP69K, IP68
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
BNI00AZ

Moduły sieciowe dla Profinet

Interfejs
Profinet
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A (4x) + Type B (4x)
Maks. prąd wyjściowy
2 A
Fast Start-Up (FSU)
tak
Wyświetlacz
tak
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 4-stykowe, T-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, T-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
12x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
12x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
12.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)
12.0 A
Materiał obudowy
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary
68 x 31.7 x 224 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Wersja IO-Link
1.1
Safety Hub Support
tak
BAV002N

Zestaw narzędzi do monitorowania stanu

Pamięć danych
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pamięć
2 GB RAM
Gniazda przyłączeniowe
2x LAN: RJ45-Żeński, 8-stykowe 4x IO-Link: M8x1-Żeński, 4-stykowe, A-kodowany PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Wymiary
101 x 126 x 50 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?