Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Balluff Classic - korzystaj ze sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań!

Most łączący z nową generacją

Technologia stale się rozwija, a my zawsze chcemy oferować najlepsze rozwiązania. Opracowaliśmy Balluff Classic, aby maksymalnie ułatwić przejście z produktów, które znajdują się w końcowej fazie cyklu życia. Nasz cel: elastyczność, bezpieczeństwo planowania i samodzielne przejście na alternatywne rozwiązania zgodne z najnowszymi standardami technologicznymi.

Elastyczność i bezpieczeństwo planowania aplikacji

Portfolio Classic składa się z wybranych produktów, które zbliżają się do końca swojego cyklu życia. Cecha szczególna: Zamiast wycofywać je z oferty za pomocą standardowego procesu wycofywania, pozostają one dostępne dla Ciebie na przejrzystych warunkach.

Daje to możliwość zakupu tych produktów przez dłuższy czas i elastyczną fazę przejścia na alternatywę z przyszłościowymi technologiami.

Najważniejsze fakty w 120 sekund

Zalety w skrócie


Ciągłość i dostępność

Klasyczne produkty są nadal dostępne, dzięki czemu można elastycznie zorganizować okres przejściowy.


Swoboda wyboru

Kontynuuj korzystanie ze sprawdzonych produktów - na dostosowanych warunkach - lub przejdź na alternatywy na wczesnym etapie.


Ochrona inwestycji

Możesz kontynuować wydajną eksploatację istniejących systemów i instalacji bez konieczności wprowadzania natychmiastowych zmian.


Niezawodność i jakość

Nawet w przypadku produktów Classic otrzymujesz jakość i niezawodność, których oczekujesz od Balluff.

Warunki dla produktów Classic

Jeśli produkt staje się częścią portfolio Classic, obowiązuje następujący stopniowy rozwój cen, który zaczyna obowiązywać w marcu każdego roku:

1. rok:

Okres przejściowy bez zmiany cen

2 rok:

Wszystkie ceny specjalne i rabaty zostają anulowane

Od 3 roku:

Coroczna korekta cen

Ta struktura cenowa gwarantuje, że produkty Classic pozostaną dostępne.

Pomimo możliwości nowego portfolio Classic, zalecamy jak najszybsze przejście na odpowiedni produkt z portfolio Standard. Oferują one najnowszą technologię, a tym samym zminimalizowane ryzyko łańcucha dostaw, a także korzyści finansowe.

FAQ

  • Czym charakteryzuje się produkt Classic?

    Produkt z portfolio Classic różni się od produktu z portfolio Standard w następujący sposób:

    • Znajduje się pod koniec cyklu życia, ale nie został jeszcze wycofany z produkcji, a zatem pozostaje dostępny dla użytkownika przez dłuższy czas.
    • Jest oferowany w cenie katalogowej po 12-miesięcznym okresie przejściowym i podlega corocznej korekcie ceny po kolejnych 12 miesiącach.
    • W przypadku braku zapasów czas dostawy może się wydłużyć.
    • Nie będzie dalszego rozwoju, przeprojektowania ani innych aktualizacji.
  • Jak dowiem się, kiedy produkt stanie się "Classic"?

    Podobnie jak w przypadku ogłaszania zaprzestania produkcji produktów, Classic zapewnia również coroczne informacje pocztą elektroniczną o zmianach w portfolio.

    Istnieje również notatka na ofercie oraz potwierdzeniu zamówienia. Wszystkie produkty z portfolio Classic są oznaczone jako "Classic" na stronie internetowej i w sklepie internetowym.

    Można również skorzystać z ogólnej funkcji wyszukiwania lub poniższej strony internetowej, aby sprawdzić, czy dany produkt jest częścią portfolio Classic i jakie alternatywy są dostępne.

  • Jak znaleźć możliwą alternatywę?

    Klienci, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat zakupili produkt, który w przyszłości zostanie sklasyfikowany jako Classic, otrzymają powiadomienie e-mail z informacjami o produktach, których to dotyczy, oraz alternatywach.

    Alternatywy będą wyświetlane na stronie internetowej i w sklepie internetowym, zarówno w wyszukiwarce, jak i na stronach szczegółów produktu.

    Oczywiście nasz zespół sprzedaży pomoże znaleźć odpowiednie alternatywy.

  • Jakie ograniczenia dotyczą produktów Classic?

    Produkty Classic są zasadniczo wyłączone ze zwrotów.

    W przypadku produktówbezzapasów

    Produkty Classic, których nie ma w magazynie, są najpierw sprawdzane na podstawie indywidualnego zamówienia i, jeśli to możliwe, potwierdzane. Następnie zostaniesz poinformowany o dacie dostawy za pośrednictwem potwierdzenia zamówienia, a zamówiona ilość zostanie wyprodukowana wyłącznie dla Ciebie. Skutkuje to dłuższym czasem dostawy niż w przypadku produktów ze standardowego portfolio.

    Jeśli kontrola wykaże, że żądany produkt nie może (lub nie może już) zostać wyprodukowany, użytkownik otrzyma poradę dotyczącą najlepszej możliwej alternatywy, a produkt Classic zostanie niezwłocznie wycofany.

    W przypadku produktówzzapasów

    Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do produktów Classic znajdujących się w magazynie - których ilość jest co najmniej równa ilości zamówienia. Obowiązują tylko określone warunki.

  • Dlaczego powinienem przejść na portfolio Standard?

    Portfolio Standard gwarantuje najnowocześniejsze produkty. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji jesteśmy w stanie zaoferować konkurencyjne ceny. Dzięki aktualnym komponentom możemy aktywnie zapobiegać potencjalnym zagrożeniom w naszym łańcuchu dostaw.