Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

GigE Vision

Wydajny standard komunikacyjny kamer dla wizji maszynowej

GigE Vision jest standardem komunikacji przeznaczonym do przemysłowego przetwarzania obrazu przyjętym w 2006 roku. Podstawowa struktura sieciowa GigE (Gigabit Ethernet) jest już obecna w każdej firmie. Oznacza to, że obecna już infrastruktura sieciowa może zostać wykorzystana do aplikacji przetwarzania obrazu nie sprawiając przy tym żadnych problemów. Standard GigE Vision definiuje warstwę przesyłu dla bezpiecznej I przejrzystej komunikacji: reguluję sposób odnajdywania urządzenia, jego konfigurację, przesył strumienia danych i obsługę zdarzeń.

GigE Vision również zawiera m.in. standaryzację komunikacji i tryby kontroli kamer, co obniża koszt integracji systemu jednocześnie zwiększając użyteczność systemów wizyjnych. Od 2012 roku wspierane są również interfejsy Dual GigE oraz 10 GigE – portfolio kamer przemysłowych Balluff zawiera wszystkie te warianty.


Zalety

Ustandaryzowany interfejs komunikacji GigE Vision zapewnia wsparcie wielu funkcji, które wcześniej nie były dostępne za pośrednictwem jednego interfejsu.

  • Maksymalna elastyczność
    Specjalny sprzęt taki jak karty akwizycji (frame grabber) nie jest potrzebny. Oznacza to, że oprogramowanie może być elastycznie wykorzystywane w różnych aplikacjach.

  • Przyspieszona transmisja danych
    GigE Vision zapewnia szybką transmisję danych ponieważ minimalizuje obciążenie i opóźnienia dzięki protokołowi pakietów użytkownika(UDP).

  • Wygodne połączenie
    Jeżeli biblioteka oprogramowania do przetwarzania obrazu obsługuję standard GigE Vision, można jej używać z dowolną kamerą wykorzystującą ten standard.


Wszystkie dobre rzeczy występują w trójkach: GigE, Dual GigE i 10 GigE

Podczas gdy standard Ethernet oferuje maksymalny transfer danych na poziomie 10Mbit/s a Fast Ethernet maksymalny transfer na poziomie 100Mbit/s, Gigabit Ethernet obsługuję przepustowość 1000Mbit/s – idealną do niezawodnego przesyłania danych obrazu z kamer przeznaczonych do systemów wizji maszynowej cechujących się wysoką wydajnością. Maksymalna długość przewodu to 100m a dzięki agregacji łączy możliwe jest połączenie dwóch linii. Dzięki temu interfejs ten nadaje się do zastosowań przy istniejącej strukturze sieci i dużych odległościach, a także do aplikacji które wymagają wysokiej elastyczności i skalowalności.

Jednak interfejsy takie jak GigE lub nawet USB 2.0 mają naturalny limit przepustowości, co wyklucza szybsze kamery o wyższych rozdzielczościach. W tym miejscu pojawiają się kamery dual GigE: z, jak sama nazwa wskazuje, dwukrotnie większą przepustowością (≤ 240 Mbyte) przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości w oprogramowaniu (kamera pojawia się jako jedno urządzenie). Ponieważ GigE Vision 2.0 definiuje dual GigE, kamery mogą polegać na dobrze znanym, ustalonym standardzie.

W porównaniu do 10 GigE, Dual GigE wyróżnia się łatwiejszym programowaniem i niższym zużyciem energii. Ponadto można tu wykorzystać istniejącą infrastrukturę sieciową, podczas gdy infrastruktura 10 GigE nie jest jeszcze rozpowszechniona. Dual GigE ma również te zalety w porównaniu z innymi interfejsami, takimi jak USB3, CoaXPress i Camera Link HS.


Nasze produkty

Kamery przemysłowe Balluff spełniają wysokie wymagania nowoczesnych zakładów produkcyjnych i są niezwykle łatwe w integracji i obsłudze.

Wszystkie nasze kamery z interfejsem GigE są zgodne ze standardami przetwarzania obrazu GenICam, GenTL (Producer) i GigE Vision.

Jesteśmy aktywnie zaangażowani w kształtowanie obszarów związanych z przemysłowym przetwarzaniem obrazu. Zawsze byliśmy w czołówce jako siła napędowa w różnych komitetach normalizacyjnych – w tym w komitecie GigE Vision.



Masz pytania? Chętnie pomożemy!