Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kamery GigE Vision

Kamery przemysłowe

Dostępne w:

4 Wersje

Kamery przemysłowe Gigabit Ethernet są znane ze swojej niezawodnej wydajności. Modułowa konstrukcja kamer umożliwia szeroki zakres konfiguracji i funkcji kamer. Dostępne są warianty o rozszerzonym zakresie temperatur oraz wykonane w stopniu ochrony IP67. Kamery są kompatybilne ze standardami GenICam i GigE Vision. Sterowniki są dostępne dla systemów operacyjnych Windows oraz Linux. Ponadto kamery obsługują wszystkie biblioteki przetwarzania obrazu innych firm, które są kompatybilne z GigE Vision.

Najważniejsze zalety

  • uniwersalny interfejs Gigabit Ethernet do szybkiej transmisji danych
  • doskonała jakość obrazu dzięki wysokiej jakości sensorom od VGA do 31,5 MPiksela
  • zintegrowane inteligentne funkcje odciążające procesor
  • wewnętrzna pamięć obrazu dla bezstratnej transmisji obrazu
  • szeroki wybór opcji wejść/wyjść, połączeń obiektywów, filtrów
  • łatwa integracja dzięki Software Development Kit

4 Wersje

Kod zamówienia
Stopień ochrony Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Przyłącze
Działania
IP40 2x PNP izolowane optycznie 4x PNP high side RJ45-Żeński, 8-stykowe
IP40 2x PNP izolowane optycznie 2x PNP izolowane optycznie RJ45-Żeński, 8-stykowe
IP67 4x PNP izolowane optycznie 4x PNP high side M12x1-Żeński, 8-stykowe
IP40 4x PNP izolowane optycznie 4x PNP high side M12x1-Żeński, 8-stykowe