Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Webinar techniczny | Odczyt i analiza kodów

BVS Ident, czyli czytnik z IO-Link, wyposażony w detekcję zmiany położenia i alarm wibracji

W wielu procesach przemysłowych komponenty, czy produkty są automatycznie identyfikowane w celu ich pełnego śledzenia i kierowania do kolejnego etapu procesu. Precyzyjny i niezawodny odczyt kodów kreskowych, kodów 2D czy DMC to podstawowa cecha czujników BVS Ident. To jednak nie wszystko!

Obejrzyj nagranie z webinaru i poznaj rozwiązanie, które:

  • monitoruje stan otoczenia oraz urządzenia np. poprzez pomiar wibracji lub pochylenia czujnika
  • posiada interfejs IO-link do obsługi danych procesowych (alternatywnie TCP oraz UDP)
  • posiada interfejsy IIoT: MQTT oraz REST API
  • można prosto i szybko skonfigurować za pomocą wbudowanego webserwera lub przycisku na obudowie czujnika (1-click auto-setup)
  • czyta kody 1D i 2D


Agenda webinaru  

  1. Wprowadzenie do odczytu kodów 1D oraz 2D

  2. Obszary zastosowania

  3. Przegląd i omówienie rozwiązań

  4. Konfiguracja czujnika BVS ID

  5. Komunikacja czujnika z PLC za pośrednictwem IO-Link

  6. Komunikacja z wykorzystaniem REST API oraz MQTT


Wypełnij formularz i otrzymaj dostęp do nagrania z webinaru!


Poznaj naszych prelegentów!  

Michał Szymonik  I Product Application Specialist 

Z wykształcenia jest inżynierem elektrotechniki ze specjalnością układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach. Posiada bogate doświadczenie w zakresie utrzymania ruchu oraz szeroką wiedzę w zakresie programowania różnych sterowników PLC oraz sieci przemysłowych. 


Tomasz Dawid I Marketing Manager

Z wykształcenia jest inżynierem automatykiem. W firmie Balluff, rozwija się od przeszło 9 lat, zajmując się m.in. prowadzeniem szkoleń. W 2022 roku objął stanowisko Marketing Managera. 

Więcej informacji o BVS Ident

Poznaj przykłady zastosowania czytnika oraz szczegóły promocji!
Dowiedz się więcej