Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Prostsza, wydajniejsza i przyszłościowa automatyzacja

Balluff na targach SPS 2026 w Norymberdze

Jak ograniczyć nakłady inżynieryjne? Jak wcześnie wykrywać odchylenia procesowe? I jak wykorzystywać dane produkcyjne do podejmowania uzasadnionych decyzji?

Z tymi wyzwaniami codziennie mierzą się producenci maszyn, integratorzy systemów i osoby odpowiedzialne za produkcję. Podczas SPS 2026 w Norymberdze, w dniach 24–26 listopada 2026 r., pokażemy, jak nowoczesna technika czujnikowa, komunikacja przemysłowa i inteligentne rozwiązania automatyzacyjne mogą pomóc zwiększyć wydajność i przejrzystość procesów oraz przygotować je na przyszłość.

Zapraszamy do odwiedzenia nas w hali 7A, na stoisku 303 i poznania praktycznych zastosowań z zakresu integracji czujników, Condition Monitoring, przemysłowego przetwarzania obrazu, IO-Link oraz komunikacji cyfrowej.

Państwa wyzwania. Nasze rozwiązania.

Ograniczenie nakładów inżynieryjnych

Wczesne wykrywanie odchyleń procesowych

Praktyczne wykorzystanie danych produkcyjnych

Dobór i integracja odpowiednich czujników oraz komponentów automatyki mają istotny wpływ na nakłady związane z projektowaniem i uruchomieniem.

Dowiedzą się Państwo, jak uprościć procesy integracji i efektywniej realizować projekty.

Ciągłe monitorowanie stanu i procesów pomaga szybciej wykrywać zakłócenia, ograniczać przestoje maszyn i zwiększać produktywność.

Czujniki, maszyny i instalacje generują wartościowe dane. Pokażemy, jak łączyć te informacje, udostępniać je w przejrzysty sposób i wykorzystywać do podejmowania decyzji opartych na danych.

Tematy prezentowane na stoisku:

  • Rozwiązania czujnikowe do pomiaru położenia,
    wykrywania obiektów i monitorowania procesów

  • Rozwiązania do przezbrajania maszyn

  • Zastosowania w pneumatyce i technice płynowej

Tematy prezentowane na stoisku:

  • Condition Monitoring

  • Rozwiązania RFID

  • Przemysłowe przetwarzanie obrazu

Tematy prezentowane na stoisku:

  • IO-Link i IO-Link Wireless

  • Rozwiązania sieciowe i komunikacyjne

  • Zgodność z przepisami i przejrzystość danych


Zapraszamy na nasze stoisko podczas SPS 2026

Prosimy przynieść na targi informacje o swoim konkretnym zastosowaniu i porozmawiać z naszymi ekspertkami i ekspertami o aktualnych wyzwaniach w dziedzinie automatyzacji. Wspólnie przeanalizujemy możliwe rozwiązania pozwalające zwiększyć wydajność, przejrzystość i produktywność Państwa procesów.

Już teraz prosimy umówić spotkanie lub zarezerwować bezpłatny bilet na targi.

Państwa bezpłatny bilet wstępu na SPS 2026

Liczba dostępnych kodów jest ograniczona. Jedna osoba może zamówić tylko jeden kod na jeden adres e-mail. Indywidualny kod biletu otrzymają Państwo pocztą elektroniczną po wysłaniu formularza. Jeśli Państwa dane nie są jeszcze zapisane w naszych systemach, należy najpierw potwierdzić adres e-mail, aby otrzymać kod uprawniający do bezpłatnego biletu wstępu. Zamawiając bezpłatny kod promocyjny, wyrażają Państwo również zgodę na subskrypcję Balluff News.


Nasze prelekcje specjalistyczne

Wtorek, 24 listopada 2026 r. | 14:00–14:20 | scena w hali 1 | Olaf Reuter, Product Manager, Balluff GmbH

Nowe podejście do systemów wielokamerowych: mniej nakładów, więcej możliwości

Rosnące wymagania jakościowe, wykorzystanie AI i coraz bardziej złożone zadania kontrolne zwiększają zapotrzebowanie na wydajne i elastyczne rozwiązania do przetwarzania obrazu. W tej prelekcji pokażemy, jak Automation Camera System firmy Balluff odpowiada na te wyzwania dzięki skalowalnej architekturze wielokamerowej. Kompaktowe kamery IP67 i centralny Camera Master umożliwiają łatwą integrację, ograniczają nakłady związane z okablowaniem i projektowaniem oraz tworzą podstawę niezawodnych przemysłowych zastosowań przetwarzania obrazu. Na przykładzie typowych scenariuszy zastosowań, takich jak zwalnianie linii, wielokierunkowy odczyt kodów i kontrola kompletności, przedstawione zostaną zalety przyszłościowej, wydajnej i ekonomicznej platformy.

SPS – Smart Production Solutions

Pod hasłem „BRINGING AUTOMATION TO LIFE!” międzynarodowe targi automatyki przemysłowej stanowią platformę partnerskiej wymiany wiedzy i doświadczeń. Podczas tego corocznego najważniejszego wydarzenia branżowego, odbywającego się w dniach 24–26 listopada 2026 r. w Norymberdze, poznają Państwo pełne spektrum inteligentnej i cyfrowej automatyzacji. Czujniki, rozwiązania i oprogramowanie można tu poznać nie tylko z bliska i na żywo, lecz także podczas bezpośrednich rozmów z ekspertami.

Gdzie nas znaleźć?

Hala 7A, stoisko 303

Zobacz plan targów
Chcą Państwo uzyskać więcej informacji o SPS – Smart Production Solutions?

Tutaj znajdą Państwo plan hal, listę wszystkich wystawców i informacje dotyczące dojazdu.

Przejdź do oficjalnej strony internetowej

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?