07.08.2025
BIS VU-330 - czytnik M30 UHF do zastosowań o ograniczonej przestrzeni
Kompaktowa konstrukcja. Opracowany do szybkiej transmisji danych.
Dzięki BIS VU-330 firma Balluff rozszerza swoje portfolio RFID o kompaktowy czytnik UHF w formacie M30, który można połączyć ze sprawdzonym procesorem BIS V-61xx. Czytnik ten oferuje wydajne rozwiązanie do precyzyjnej identyfikacji z bliskiej odległości i został specjalnie opracowany do zastosowań w ograniczonej przestrzeni oraz wymagających dużych prędkości działania.
Dzięki zasięgowi odczytu do 300 mm i możliwości jednoczesnego rozpoznawania do dziesięciu tagów, BIS VU-330 idealnie nadaje się do dynamicznych procesów w przemyśle motoryzacyjnym, obróbce metali oraz automatyzacji wielu różnorodnych procesów produkcyjnych. Jego kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą integrację bezpośrednio z maszynami lub systemami transportowymi, nawet w obszarach, w których rozwiązania UHF były wcześniej nieodpowiednie.
Kluczowym atutem jest niska podatność na zakłócenia w paśmie UHF, co minimalizuje odbicia i zakłócenia sygnału. Dodatkowo funkcja Auto Setup znacząco ułatwia uruchomienie i przyspiesza integrację z istniejącymi systemami.
Dzięki międzynarodowym zatwierdzeniom dla Europy, USA, Kanady i Chin, BIS VU-330 jest gotowy do użytku na całym świecie - co czyni go idealnym wyborem dla producentów maszyn i urządzeń działających na całym świecie.
Dlaczego warto wybrać BIS VU-330?
Wszechstronne zastosowanie w różnych branżach
Od przemysłu motoryzacyjnego i obróbki metali po intralogistykę i pakowanie - BIS VU-330 został opracowany z myślą o wymagających środowiskach. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie komponentów w maszynach, integracji z autonomicznymi pojazdami transportowymi czy digitalizację w punktach odczytu - ten czytnik zawsze zapewnia optymalne wyniki.
Produkty
BIS01J8: dla Stanów Zjednoczonych i Kanady
BIS01J9: dla Chin
Czytnik UHF ze zintegrowanym procesorem
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860...930 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 902…928 MHz
- Częstotliwość radiowa
-
USA (FCC)
Kanada (ISED) - Wymiary
- Ø 30 x 98 mm
- Kształt anteny
- Planar
- Polaryzacja
- cyrkulacyjnie
- Regulowana moc wyjściowa
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Interfejs
- RS485 (tylko dla połączenia BIS V)
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC LPS klasa 2
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Dopuszczenie / Zgodność
-
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
Czytnik UHF z wbudowaną procesorem
- Nazwa grupy produktów
- UHF (860...930 MHz)
- Częstotliwość robocza
- 865…868 MHz
- Częstotliwość radiowa
-
Europa (CE)
Zjednoczone Królestwo (UKCA)
Indie (WPC) - Wymiary
- Ø 30 x 98 mm
- Kształt anteny
- Planar
- Polaryzacja
- cyrkulacyjnie
- Regulowana moc wyjściowa
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Przyłącze
- M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna (1.4404)
- Interfejs
- RS485 (tylko dla połączenia BIS V)
- Napięcie robocze Ub
- 24 V DC LPS klasa 2
- Temperatura otoczenia
- 0...70 °C
- Stopień ochrony
-
IP68
IP69K - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA

BIS VU-330 może być bezproblemowo zintegrowany z platformą BIS V, oferując spójne rozwiązanie dla zastosowań UHF w obszarze bliskiego zasięgu. Klienci korzystają z wydajnej komunikacji RFID, znanych interfejsów, łatwej integracji oraz jednolitej architektury systemu.
Selina Zettl, Product Manager RFID
Procesor RFID BIS V dla wysokiej wydajności
Jeśli Twoja aplikacja wymaga wysokiej przepustowości danych, szybkiej komunikacji i obsługi wielu tagów, jednostka przetwarzająca BIS V jest rozwiązaniem optymalnym. Obsługuje wszystkie częstotliwości dostępne w portfolio RFID Balluff, oferuje szeroki wachlarz interfejsów (np. Profinet, Ethernet/IP, TCP/IP) i została zaprojektowana z myślą o aplikacjach RFID wymagających intensywnego transferu danych w dynamicznych środowiskach przemysłowych.
4.Tagi UHF