Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

07.11.2025

Czujnik radarowy BRS M30 do wykrywania obiektów i pomiaru odległości

Rozwiązanie problemu, które przekonuje tam, gdzie inne technologie osiągają swoje granice

Czujniki radarowe imponują precyzją, szybkością i niezawodnością, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zapewniają stabilne wyniki pomiarów niezależnie od światła, brudu, wilgoci lub wahań temperatury i są idealne do wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki dużemu zasięgowi, precyzyjnej rozdzielczości i krótkim czasom reakcji radzą sobie z zadaniami, których inne technologie często nie są w stanie wykonać.

Czujnik radarowy Balluff BRS w obudowie M30 jest nowym liderem wśród czujników z technologią 122 GHz. Jest to pierwszy na świecie czujnik radarowy łączący zalety technologii radarowej do wykrywania obiektów w bliskim polu i precyzyjnego pomiaru odległości. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie do zastosowań, w których wymagana jest precyzja, szybkość i wytrzymałość.

Dzięki obudowie M30 o stopniu ochrony IP69K oraz interfejsom IO-Link i analogowym, czujnik radarowy M30 jest idealnie przystosowany do zastosowań przemysłowych.

Zalety czujników radarowych w skrócie

  • Duży zasięg i precyzyjna rozdzielczość
  • Bardzo wysoka częstotliwość pomiarowa i krótki czas reakcji
  • Odporność na kurz, brud, wilgoć, bezpośrednie światło, mgłę, opary i przeciągi
  • Niewrażliwość na pola magnetyczne i elektryczne
  • Niezawodny w przypadku przezroczystych, błyszczących lub gorących obiektów
  • Bezproblemowa praca równoległa kilku czujników
  • Niezależność od światła otoczenia i zabrudzeń
  • Wskaźnik jakości sygnału dla maksymalnej niezawodności procesu

Cechy szczególne czujnika radarowego BRS M30

  • Wysoka dokładność i rozdzielczość, a także wysoka selektywność między obiektami - niezawodne wykrywanie nawet najmniejszych części
  • Częstotliwość pomiaru do 1 kHz - możliwość wykrycia ponad 100 000 obiektów na godzinę
  • Martwa strefa wynosząca zaledwie 300 mm (w zależności od obiektu docelowego i warunków otoczenia)
  • Wąska wiązka detekcji wynosząca zaledwie 10° (wysokość i azymut) - optymalne skupienie na obiekcie docelowym
  • Wytrzymała obudowa M30 o stopniu ochrony IP69K - odporna nawet w trudnych warunkach środowiskowych
  • Czujnik radarowy z interfejsem IO-Link i analogowym - dla maksymalnej elastyczności parametryzacji i wyjścia

Nasze produkty

BRS0002

Czujnik radarowy BRS M30

BRS0002

Czujnik radarowy BRS M30

Zasada działania
Radar
Martwa strefa
300 mm
Zasięg maks.
15 m
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
PEEK
Kształt obudowy
M30x1.5
Stopień ochrony
IP69K
IP54
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Interfejs
IO-Link-Device
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd
PNP/NPN/IO-Link
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE

Przykładowe zastosowania z praktyki

1. wykrywanie butelek przy maksymalnej prędkości

Wyzwanie:

Klient poszukuje czujnika, który byłby wystarczająco szybki, aby wykrywać ponad 100 000 butelek na godzinę. Obecnie dokonuje pomiarów za pomocą czujników ultradźwiękowych, które są wyraźnie zbyt wolne. Ponadto alternatywne czujniki z barierą świetlną są szybko oślepiane przez stosowane środki czyszczące.

Rozwiązanie:

Dzięki czujnikowi radarowemu w obudowie M30 i częstotliwości 122 GHz, butelki mogą być precyzyjnie wykrywane za pomocą wyjścia analogowego lub cyfrowego wyjścia przełączającego (SIO), nawet przy dużych prędkościach. Parametryzacja odbywa się za pośrednictwem przemysłowego standardu IO-Link.

Zalety:

  • Wysoka prędkośćCzujnik zapewnia wymaganą wysoką prędkość, a tym samym znacznie zwiększa wydajność linii produkcyjnej.

  • SolidnośćCzujnik działa niezawodnie w trudnych warunkach, takich jak kurz i wilgoć, co minimalizuje przestoje.

2. wykrywanie opon

Wyzwanie:

Optyczne bariery świetlne mają trudności z niezawodnym wykrywaniem opon ze względu na ich matową, czarną powierzchnię oraz nadrukowane lub przyklejone etykiety. Ponadto tablice świetlne i reflektory są podatne na uszkodzenia spowodowane przez opony, a funkcjonalność czujników fotoelektrycznych pogarsza się, gdy brud i zanieczyszczenia osadzają się na powierzchni.

Rozwiązanie:

Czujniki radarowe w kompaktowej obudowie M30 oferują niezawodne rozwiązanie do wykrywania opon na przenośnikach taśmowych, nawet w trudnych warunkach.

Zalety:

  • Niezawodna wydajność:Działa nawet w trudnych warunkach, zwiększając bezpieczeństwo pracy.

  • Bezdotykowe wykrywanie:Optymalizuje proces produkcji poprzez niezawodne wykrywanie opon.

  • Wysoka elastyczność zakresuElastyczny zakres, odpowiedni od małych do dużych zakresów.

  • Prosta integracjaSzybkie połączenie z istniejącymi systemami dzięki IO-Link i trybowi SIO.


Masz jakieś pytania? Bezpośredni kontakt z nami

Jonathan Filohn
innowacja