Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki radarowe

Precyzja i niezawodność dzięki nowoczesnej technologii radarowej

Precyzyjne wyniki pomiarów dzięki czujnikom radarowym

Czujniki radarowe to precyzja, szybkość i niezawodność - nawet w trudnych warunkach. Zapewniają stabilne wyniki pomiarów niezależnie od światła, brudu, wilgoci czy wahań temperatury, dzięki czemu idealnie nadają się do wymagających zastosowań przemysłowych. Dzięki wysokiej częstotliwości pomiarowej, dużemu zasięgowi i precyzyjnej rozdzielczości czujniki radarowe umożliwiają wykonywanie zadań pomiarowych, które często są niemożliwe do zrealizowania przy użyciu innych technologii.

Nasze portfolio czujników radarowych

Duży zasięg i precyzyjna rozdzielczość
Czujniki radarowe wykrywają obiekty nawet z odległości kilku metrów - bez uszczerbku dla dokładności. Nawet najmniejsze szczegóły pozostają rozpoznawalne, nawet gdy trzeba pokonać duże odległości.

Bardzo krótki czas reakcji
Dzięki częstotliwościom pomiarowym do 1000 Hz i czasom reakcji w zakresie milisekund, czujniki radarowe są znacznie szybsze niż wiele innych typów czujników. Umożliwia to niezawodne wykrywanie w bardzo dynamicznych procesach.

Odporność na warunki środowiskowe
Kurz, mgła, para, przeciągi lub brud nie wpływają negatywnie na działanie czujnika. Czujniki radarowe działają niezależnie od światła dziennego, światła otoczenia lub trudnych powierzchni - nawet przezroczyste, błyszczące lub gorące obiekty są niezawodnie wykrywane.

Niezawodność tam, gdzie czujniki optyczne osiągają swoje granice
Czujniki optyczne reagują wrażliwie na zabrudzenia, światło otoczenia i warunki powierzchniowe. Z kolei czujniki radarowe działają stabilnie - niezależnie od ciemności, światła słonecznego, kurzu lub przezroczystych materiałów. Dzięki temu stanowią solidną alternatywę, gdy rozwiązania optyczne nie są wystarczające.

Szybsze i bardziej stabilne niż ultradźwięki
Czujniki ultradźwiękowe zapewniają dobre wyniki w wielu zastosowaniach, ale reagują stosunkowo wolno i są podatne na zakłócenia spowodowane wilgocią lub przeciągami. Czujniki radarowe oferują częstotliwości pomiarowe do 1000 Hz i zapewniają precyzyjne wyniki nawet w trudnych warunkach.

Większa niezawodność procesu dzięki jakości sygnału
Czujniki radarowe dostarczają nie tylko wyniki pomiarów, ale także informacje o jakości sygnału. Użytkownicy natychmiast rozpoznają, jak niezawodny jest sygnał - jest to decydująca zaleta w krytycznych zastosowaniach.

Zalety czujników radarowych w skrócie

  • Duży zasięg i precyzyjna rozdzielczość
  • Bardzo wysoka częstotliwość pomiarowa i krótki czas reakcji
  • Odporność na kurz, brud, wilgoć, bezpośrednie światło, mgłę, opary i przeciągi
  • Niewrażliwość na pola magnetyczne i elektryczne
  • Niezawodny w przypadku przezroczystych, błyszczących lub gorących obiektów
  • Bezproblemowa praca równoległa kilku czujników
  • Niezależność od światła otoczenia i zabrudzeń
  • Pomiary przez materiały takie jak szkło lub plastik
  • Wskaźnik jakości sygnału dla maksymalnej niezawodności procesu

Obszary zastosowań czujników radarowych

Czujniki radarowe są wszechstronne i oferują korzyści w niemal wszystkich sektorach automatyki przemysłowej. Ich siła polega na zdolności do dostarczania precyzyjnych wyników nawet w trudnych warunkach środowiskowych - od pomiaru odległości po szybkie wykrywanie obiektów.

Typowe zastosowania w skrócie

  • Pomiar odległości:
    z. np. dla rolek folii lub ruchów podnoszących

  • Szybkie wykrywanie obiektów:
    Na przykład podczas napełniania butelek lub w przypadku szybko działających systemów przenośników

  • Obiekty wrażliwe na powierzchnię:
    Niezawodne wykrywanie trudnych powierzchni, takich jak opony, szkło, metale odblaskowe lub przezroczyste materiały.

  • Monitorowanie położenia:
    Precyzyjne monitorowanie narzędzi, komponentów lub ruchów maszyn.

Ekspertyza i doradztwo - jak się z nami skontaktować

Nasz zespół ekspertów służy pomocą i radą. Jeśli nie masz pewności, który czujnik najlepiej spełni Twoje wymagania, chętnie Ci pomożemy.
Skontaktuj się z nami!