11.07.2025
Małe czujniki pojemnościowe w sześciennej obudowie
Wykrywanie poziomów i obiektów z dużą dokładnością
Czujniki pojemnościowe z serii R08 otrzymały nową generację o ulepszonych właściwościach. Czujniki prostopadłościenne są optymalnym rozwiązaniem do wykrywania obiektów i poziomu. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań, nawet w przypadku trudnych mediów. Nowa generacja BCS R08 wyróżnia się ulepszonymi właściwościami elektronicznymi, rozszerzoną funkcjonalnością IO-Link i prostą, wszechstronną instalacją, nawet tam, gdzie przestrzeń montażowa jest ograniczona.
Korzyści z wykrywania poziomu i obiektów
Czujniki pojemnościowe z opatentowaną technologią Smart Level niezawodnie wykrywają poziom napełnienia nawet w obecności wilgoci, piany i nagromadzeń przez szklane i plastikowe ścianki. Działają z większością mediów, nawet bez późniejszej regulacji.
Jeśli chodzi o wykrywanie obiektów za pomocą standardowej technologii, nowa generacja ma przewagę dzięki dłuższym odległościom przełączania, a tym samym wydłużonym możliwościom zastosowania.
Wszystko to sprawia, że nowa generacja BCS R08 jest rozwiązaniem oszczędzającym miejsce, wydajnym i uniwersalnym - od przemysłu półprzewodnikowego po technologię medyczną.

Cechy szczególne
- Kompaktowa, zajmująca niewiele miejsca konstrukcja
- Technologia Smart Level do wykrywania poziomu mediów przewodzących
- Warianty z interfejsem IO-Link
- Łatwy montaż na rurach za pomocą opasek kablowych
Co nowego?
- Zwiększona odległość przełączania do 12 mm
- Ulepszona kompensacja piany (Smart Level)
- Wykrywanie mediów o wysokiej przewodności (Smart Level)
- Rozszerzona funkcjonalność IO-Link: skalibrowana wartość procesowa i dwa wyjścia przełączające
Czujniki
Standardowe czujniki pojemnościowe do wykrywania obiektów lub poziomu mediów nieprzewodzących
ze złączem M8, NO PNP/NC NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Zasięg
- 0.5...12 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
- IP65
z kablem o długości 2 m, NO PNP/NC NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Zasięg
- 0.5...12 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
- IP65
z kablem o długości 2 m, NC PNP/NO NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Zasięg
- 0.5...12 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
- IP65
z wtyczką M8, NC PNP/NO NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Zasięg
- 0.5...12 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
- IP65
IO-Link, z wtyczką M12, NO PNP/NC NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- montaż równo z płaszczyzną aktywną
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR
- Wyjście przełączające
- Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
- Częstotliwość przełączania
- 50 Hz
- Interfejs
- IO-Link-Device 1.1.3
- Zasięg
- 0.5...12 mm
- Czułość
- Odległość przełączania z możliwością uczenia
- Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
- IP65
Czujniki pojemnościowe Smart Level do wykrywania poziomu mediów przewodzących
z wtyczką M8, NC PNP/NO NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 10 Hz
- Czułość
- Możliwość uczenia w zależności od medium
- Funkcja
- Smart Level 50
- Cechy dodatkowe
-
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów - Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
-
IP67
IP65
z kablem 2 m, NC PNP/NO NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NC(PNP)/NO(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 10 Hz
- Czułość
- Możliwość uczenia w zależności od medium
- Funkcja
- Smart Level 50
- Cechy dodatkowe
-
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów - Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
-
IP67
IP65
z wtyczką M8, NO PNP/NC NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 10 Hz
- Czułość
- Możliwość uczenia w zależności od medium
- Funkcja
- Smart Level 50
- Cechy dodatkowe
-
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów - Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
-
IP67
IP65
z kablem o długości 2 m, NO PNP/NC NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
- Przyłącze
- Przewód, 2 m, PUR
- Wyjście przełączające
- push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
- Częstotliwość przełączania
- 10 Hz
- Czułość
- Możliwość uczenia w zależności od medium
- Funkcja
- Smart Level 50
- Cechy dodatkowe
-
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów - Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 10...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
-
IP67
IP65
IO-Link, z wtyczką M12, NO PNP/NC NPN
- Wymiary
- 34 x 16 x 8 mm
- Seria
- R08
- Montaż
- równo ze ścianką zewnętrzną zbiornika
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, 0.3 m, PUR
- Wyjście przełączające
- Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN) Programowalny
- Częstotliwość przełączania
- 10 Hz
- Interfejs
- IO-Link-Device 1.1.3
- Czułość
- Możliwość uczenia w zależności od medium
- Funkcja
- Smart Level 50
- Cechy dodatkowe
-
Media przewodzące prąd elektryczny
Kompensacja piany i osadów - Materiał powierzchni aktywnej
- PP
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Stopień ochrony
-
IP67
IP65
Akcesoria
Uchwyt zacisków
- Zasada działania
- Uchwyt zaciskowy
- Zastosowanie
- do czujników pojemnościowych BCS R08
- Materiał
- PP
- Wymiary
- 22 x 10 x 35 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruby, zaciski
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Zakres dostawy
- Uchwyt zaciskowy (1x)
Adapter do programowania
- Zasada działania
- Teach adapter
- Zastosowanie
-
do czujników indukcyjnych odległości BAW
do czujników pojemnościowych BCS
do czujników ultradźwiękowych BUS - Funkcja uczenia
- Pin1 na Pin2
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, 5-stykowe
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, 5-stykowe
- Wymiary
- 12 x 30 x 300 mm
- Materiał
- PA
- Temperatura otoczenia
- -25...80 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
Uchwyt zacisków
- Zasada działania
- Uchwyt zaciskowy
- Zastosowanie
- do czujników pojemnościowych BCS R08
- Materiał
- PP
- Wymiary
- 75 x 9.4 x 54 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruby, zaciski
- Temperatura otoczenia
- -25...85 °C
- Zakres dostawy
- Uchwyt zaciskowy (1x)
Downloads
-
Capacitive sensors in small cubic design