Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

25.07.2025

Funkcja optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) w czujniku wizyjnym BVS Vision Sensor oraz Ident Sensor

Precyzyjne rozpoznawanie tekstu i automatyczne przechwytywanie danych

Ciągłe monitorowanie obecności pierścieni uszczelniających, odczyt kodów 2D i tekstu na podzespołach elektronicznych

Inteligentne czujniki wizyjne firmy Balluff oferują innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania obecności oraz optycznej identyfikacji. Czujnik wizyjny wyznacza nowe standardy dzięki zintegrowanemu oświetleniu, optyce z autofokusem oraz inteligentnym funkcjom analizy. To sprawia, że kontrola jakości w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Główną zaletą czujników jest możliwość równoczesnego wykonywania wielu detekcji oraz rozróżniania złożonych kształtów i poziomów jasności. Czyni to z nich inteligentne rozwiązanie, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym i bateryjnym - zarówno do weryfikacji obiektów, jak i kontroli obecności.

Inteligencja łączy się z wydajnością

Czujnik wizyjny to najprostszy sposób pozyskiwania i oceny informacji o cechach obiektów. Do dyspozycji są predefiniowane narzędzia aplikacyjne, takie jak Wykrywanie obiektów (Object Finder), Kontrola obecności (Presence Check) oraz Weryfikacja obiektów (Object Verification), a także uniwersalne funkcje, takie jak Odczyt kodów (Code Reader) i Rozpoznawanie tekstu (OCR).

Przegląd zintegrowanych narzędzi aplikacji Vision Sensor

BLOB: Zlicza przylegające do siebie obszary o podobnej jasności i właściwościach.

Dzięki dodatkowemu dostępowi do danych monitorowania stanu, produkcja staje się bezpieczna, wydajna i przejrzysta. Prosta integracja czujnika z siecią Profinet, EtherNet/IP lub IO-Link sprawia, że komunikacja z systemem sterowania maszyny jest bardzo intuicyjna. Niezależne interfejsy procesowe oraz IT są niezbędne w kontekście przyszłościowych i elastycznych zastosowań. Czujnik wizyjny BVS VisionSensor obsługuje protokoły komunikacyjne REST API i MQTT, jest przystosowany do integracji IIoT, a tym samym stanowi kwintesencję inteligentnego produktu.

Skorzystaj z naszej wyjątkowej oferty już teraz

Przetestuj Vision Sensor i zdobądź 50% zniżki* na zestaw startowy Vision Sensor Starter Kit.
Szczegóły oferty

*Kod rabatowy można zrealizować podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym — w dolnej części koszyka zakupowego. Zniżka może zostać wykorzystana tylko jeden raz przez jednego klienta oraz jedną firmę.

Zalety czujnika wizyjnego w skrócie

  • Niezawodne monitorowanie obecności i klasyfikacja obiektów przy niezwykle prostej obsłudze
  • Plug and play: nie wymaga instalacji oprogramowania do konfiguracji dzięki zintegrowanej aplikacji webowej
  • Wszechstronne narzędzia wizyjne do optymalizacji procesów produkcyjnych, takie jak wykrywanie obecności, weryfikacja obiektów, odczyt kodów 1D/2D, narzędzie BLOB, analiza krawędzi i rozpoznawanie tekstu (OCR)
  • Nowoczesne interfejsy komunikacyjne: MQTT i REST API
  • Łatwa integracja dzięki obsłudze IO-Link, Profinet, EtherNet/IP, TCP i UDP
  • Idealny do inspekcji etykiet, kontroli elementów oraz ich jakości w branży opakowaniowej, motoryzacyjnej, spożywczej, farmaceutycznej i wielu innych
  • Kompaktowy i wytrzymały: doskonały do pracy w ograniczonej przestrzeni i wymagającym środowisku

Stacjonarne czujniki BVS Ident sensors - Precyzyjny odczyt kodów kreskowych i 2D oraz rozpoznawanie tekstu

Wykrywaj, weryfikuj i przesyłaj kody i teksty (OCR) z opakowań produktów.

Stacjonarne czujniki Ident firmy Balluff precyzyjnie i niezawodnie odczytują kody kreskowe, kody 2D, kody DMC oraz teksty (OCR). Są one trwale zamontowane w systemie i dzięki prostej obsłudze zapewniają szybki i niezawodny odczyt kodów i tekstów podczas bieżącej produkcji.

W celu identyfikacji produktów w procesach produkcyjnych lub logistycznych, kody kreskowe lub teksty umieszczane są na opakowaniach produktów lub bezpośrednio na komponentach.

Dzięki czujnikowi IdentSensor firmy Balluff możliwy jest nie tylko odczyt kodów i tekstów, ale – w zależności od zastosowania – także weryfikacja zawartości i typu kodów oraz analiza ich jakości. Wyniki te mogą być szybko i łatwo przekazywane do systemów PLC lub IT za pośrednictwem różnych interfejsów komunikacyjnych. W efekcie osiągamy to co najważniejsze, czyli efektywne przepływy danych w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych i logistycznych.

Czujnik BVS IdentSensor oferuje proste i elastyczne interfejsy komunikacyjne do sieci przemysłowych oraz infrastruktury IT. Nowoczesne, przyszłościowe interfejsy REST API, MQTT i dedykowane interfejsy przemysłowe (Profinet, EtherNet/IP lub IO-Link) a także TCP lub UDP wraz z dodatkowymi informacjami o monitorowaniu stanu sprawiają, że czujnik jest wszechstronny i idealny do stosowania w szybkich i wymagających procesach automatycznej produkcji.

Zalety czujnika Ident w skrócie

  • Niezawodne rozpoznawanie kodów i tekstu przy niezwykle prostej obsłudze
  • Nowoczesne interfejsy komunikacyjne: MQTT i REST API
  • Spójna komunikacja dzięki znormalizowanym interfejsom automatyki i IT
  • Czujniki Ident zawierają rozszerzone funkcje monitorowania stanu tj. wibracje, temperatura, jakość kodu i czas pracy - system SAMS (Smart Automation and Monitoring System) od Balluff.
  • Czujniki BVS Ident dostępne z interfejsem sieciowym multiprotokół (Profinet, EtherNet/IP) lub protokołem komunikacyjnym IO-Link.