Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

VisionSensor Starter Kit

Zdobądź wyjątkową zniżkę* i zaoszczędź 50% przy zakupie zestawu startowego VisionSensor.

Dzięki czujnikowi VisionSensor optyczna kontrola jakości w zautomatyzowanej produkcji nigdy nie była łatwiejsza. Dzięki zintegrowanym i łatwym do skonfigurowania funkcjom przetwarzania obrazu, VisionSensor spełnia rosnące wymagania dotyczące maksymalnej jakości i dużej elastyczności w nowoczesnych systemach produkcyjnych.

Korzyści dla użytkownika

  • Kompleksowe narzędzia wizyjne do optymalizacji procesów produkcyjnych, takie jak:
    Kontrola obecności, weryfikacja obiektów, odczyt kodów 1D/2D, narzędzie BLOB, analiza krawędzi i wiele innych.

  • Plug and play:
    Brak konieczności instalacji oprogramowania do konfiguracji, dzięki zintegrowanej aplikacji WebApp.

  • Wbudowane oświetlenie:
    Zintegrowane w urządzeniu.

  • Kompaktowy i wytrzymały:
    Idealny do małych przestrzeni i trudnych warunków.

  • Łatwa integracja:
    Dzięki IO-Link, Profinet lub EtherNet/IP,TCP, UDP.

  • Wszechstronny:
    Idealny do kontroli etykiet, kontroli części, kontroli jakości w przemyśle opakowaniowym, motoryzacyjnym, spożywczym, farmaceutycznym i wielu innych.

  • Nowoczesny:
    Zintegrowane interfejsy danych MQTT i REST API oraz funkcje monitorowania stanu wspierające optymalizację produkcji.

Nasz zestaw startowy - wyjątkowa okazja

Dzięki naszemu ekskluzywnemu rabatowi* możesz łatwo przetestować VisionSensor w zestawie startowym. W zestawie znajduje się wszystko to, czego potrzebujesz, aby zacząć:

  • 1x VisionSensor

  • 1x zasilacz

  • 1x kabel Ethernet

  • 1x uchwyt montażowy

  • Kod QR szybkiego startu - instalacja i przegląd funkcji

Instalację i konfigurację można przeprowadzić szybko i łatwo. Wszystkie informacje są zawarte w zestawie startowym. Jeżeli chcesz poznać więcej możliwości i funkcji skorzystaj z poniższych filmów:

BVS VisionSensor i BVS IdentSensor - konfiguracja i podłączanie

BVS VisionSensor - Kontrola obecności

BVS VisionSensor i BVS IdentSensor - akwizycja obrazu i programy inspekcji

Balluff VisionSensor - Lokalizator

BVS VisionSensor - Narzędzie jasności

BVS VisionSensor i BVS IdentSensor - konfiguracja i podłączanie

Film pokazuje, jak podłączyć i skonfigurować czujnik BVS VisionSensor oraz przedstawia elementy interfejsu WebApp.

BVS VisionSensor - Kontrola obecności

Film przedstawia narzędzie Presence Check, wyjaśnia jego funkcje i pokazuje, jak z niego korzystać.

BVS VisionSensor i BVS IdentSensor - akwizycja obrazu i programy inspekcji

Film pokazuje, jak czujnik jest konfigurowany za pomocą funkcji Auto-Setup i jak generowany jest program inspekcji.

Balluff VisionSensor - Lokalizator

Film przedstawia narzędzie Lokalizator, jego funkcje i sposób obsługi.

BVS VisionSensor - Narzędzie jasności

Film przedstawia narzędzie Brightness, jego funkcje i sposób obsługi.

BVS VisionSensor i BVS IdentSensor - konfiguracja i podłączanie

BVS VisionSensor - Kontrola obecności

BVS VisionSensor i BVS IdentSensor - akwizycja obrazu i programy inspekcji

Balluff VisionSensor - Lokalizator

BVS VisionSensor - Narzędzie jasności


Najszybsza droga do zdobycia zestawu startowego VisionSensor - Zrealizuj kod rabatowy* "BVS_Starter_Kit_50" już teraz! Oto jak to działa.


Wybierz produkt

Wybierz zestaw startowy VisionSensor (BAV003E) w sklepie internetowym lub bezpośrednio tutaj.


Dodaj do koszyka

Zaloguj się do My Balluff i dodaj zestaw startowy do koszyka.


Dodaj kod rabatowy

Przejdź do koszyka i wprowadź kod kuponu "BVS_Starter_Kit_50".


Płatność

Po umieszczeniu wybranego produktu w koszyku wybierz preferowaną metodę płatności.

BAV003E

Zestaw startowy VisionSensor

BAV003E

Zestaw startowy VisionSensor

Zastosowanie
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Wyszukiwarka
Narzędzie kodu
Kontrola błędów
Scan-Trigger
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
9.6 mm
Zasięg min.
50 mm
Pole widzenia
30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
Źródło światła oświetlenia
LED white
LED red
Interfejs
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Wymiary
56 x 56 x 59 mm
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE

* Należy pamiętać, że kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie na jeden zestaw startowy i każda firma może z niego skorzystać tylko raz.

Downloads

  • VisionSensor offers integrated lighting and autofocus