Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

24.07.2024

Procesory RFID z obsługą IIoT

Wprowadź swoje maszyny i systemy automatyki do świata IIoT za pomocą MQTT i REST API

Jednostki oceniające RFID z doświadczeniem IIoT

Wraz z rosnącym znaczeniem inteligentnych fabryk, niezbędne jest wydajne i przejrzyste połączenie maszyn i całych systemów w jedną sieć. Dzięki naszym procesorom BIS V IIoT, możesz łatwo zintegrować swoje rozwiązanie RFID z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT). Skorzystaj z redukcji kosztów i wzrostu produkcji dzięki zoptymalizowanym procesom i zwiększonej przejrzystości na hali produkcyjnej. Wykorzystaj możliwości oferowane przez cyfryzację i dostosuj swoją produkcję do przyszłych wymagań!

Inteligentna integracja urządzeń i zbieranie danych

Dane z procesów produkcyjnych w celu dalszego przetwarzania są przekazywane do systemów wyższego poziomu (IT) za pośrednictwem inteligentnych procesorów wykorzystujących powszechnie stosowane i znormalizowane interfejsy komunikacyjne MQTT oraz protokoły REST API, które są szeroko stosowane w ekosystemie internetowym. Zebrane dane są następnie analizowane w systemach MES lub ERP w celu wizualizacji wyników lub wygenerowania instrukcji działania.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS015Z

Wybrane głowice odczytu/zapisu (LF, HF, UHF) można podłączyć niezależnie od częstotliwości do dowolnego z 4 dostępnych portów procesora RFID BIS V IIoT, a to wszystko dla maksymalnej elastyczności aplikacji. Dodatkowe urządzenia IO-Link można również podłączyć do zintegrowanego portu mastera IO-Link.

BIS V IIoT i podłączone komponenty można szybko i intuicyjnie skonfigurować w przeglądarce za pomocą graficznego interfejsu użytkownika i interfejsu API REST. Nowa funkcja "Formatted reading" umożliwia również przeniesienie danych binarnych z nośnika danych do żądanego formatu. Pozwala to na bezproblemową integrację z systemem MES lub ERP, ponieważ indywidualna konfiguracja struktur danych, zawartości i formatów wyjściowych sprawia, że dodatkowe programy konwersji lub ręczne formatowanie stają się zbędne.

Dodatkowe narzędzia UHF, takie jak Loop Filter do wstępnego przetwarzania i filtrowania danych lub PowerScan, pomagają w uruchomieniu i obsłudze aplikacji UHF.

Urządzenia z kompaktowym złączem zasilania M12 z kodowaniem typu L są znormalizowane zgodnie z normą IEC 61076-2-111 i stanowią przyszłościowe rozwiązanie dla aplikacji RFID. Oferujemy również urządzenia ze złączem 7/8".

Wszechstronność

Obsługuj wszystkie technologie RFID (LF, HF, UHF) za pomocą tylko jednego procesora.

Standaryzacja

Dzięki znormalizowanym interfejsom komunikacyjnym integracja jest niezwykle prosta.

Gotowy na IIoT

Dzięki protokołom IT, takim jak MQTT i REST API, jesteś gotowy na nowe wyzwania.

Prostota

Intuicyjny interfejs użytkownika i inne narzędzia z obszaru UHF gwarantują prostą konfiguracją i uruchomienie.

Cechy

  • Jedno urządzenie dla wszystkich technologii RFID (LF, HF, UHF)
  • Prosta integracja IT dzięki MQTT i REST API
  • Szybka parametryzacja za pośrednictwem interfejsu webowego
  • Dane wyjściowe w niestandardowym formacie
  • Narzędzia UHF upraszczające uruchomienie
  • Możliwość wyboru złącza zasilania między M12 i 7/8"

Czy znasz już nasz konfigurator RFID?

Indywidualne rozwiązanie RFID za pomocą kilku kliknięć: Znajdź odpowiednie produkty do swojej aplikacji z pomocą konfiguratora RFID.

Przetestuj teraz

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability