Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

30.10.2018

Moduły wejścia/wyjścia cyfrowego z interfejsem IO-Link z technologią podłączenia M8

Kompaktowe moduły wejść/wyjść z portem rozszerzeń

Kompaktowe moduły wejść/wyjść z portem rozszerzeń

Obniż koszty dzięki koncentratorom sygnałów z interfejsem IO-Link marki Balluff

Ekranowane przewody i karty interfejsów powodują podczas instalacji poza szafą sterowniczą wysokie koszty. Z pomocą przychodzą koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link z technologią podłączenia M8. Dzięki tym modułom zaoszczędzisz około 30% kosztów sprzętowych w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami fieldbus. Po dodaniu oszczędności na przewodach magistrali i przewodach zasilania łącznie zaoszczędzone koszty wynoszą około 40%. Jest tak dlatego, że do podłączenia innych urządzeń do urządzenia IO-Link-Master wystarczy niedrogi, standardowy przewód czujnika M12. Dodatkowa zaleta koncentratora IO-Link: Wystarczy jeden adres magistrali, aby elastycznie gromadzić sygnały z czujników w promieniu 20 m. Większą efektywność trudno sobie wyobrazić!

Najważniejsze cechy

  • Moduł wejść na 16 wejść i konfigurowany moduł wejść/wyjść z 16 wejściami/wyjściami
  • Technologia podłączenia M8
  • Zwarta, zajmująca mało miejsca forma konstrukcyjna
  • Do surowych warunków otoczenia: wytrzymała metalowa obudowa o stopniu ochrony IP67
  • Port rozszerzeń do podłączenia dalszego koncentratora IO-Link
  • Dobrze widoczna dioda statusu

Moduły wejścia/wyjścia cyfrowego z interfejsem IO-Link z technologią podłączenia M8

Downloads

  • IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.