Koncentratory IO-Link - elastyczne i ekonomiczne zbieranie sygnałów
Różne warianty koncentratorów IO-Link
Dostępne w:
4 Seria
Nasze koncentratory IO-Link to elastyczne i wydajne rozwiązanie do podłączania czujników i elementów wykonawczych w nowoczesnych systemach automatyki. Ich integracją z nowymi i istniejącymi systemami sterowania jest banalnie prosta. Moduły IO-Link dostępne są w wersjach ze złączami M12 lub M8 do podłączania sygnałów, są proste i ekonomiczne w instalacji i obsłudze.
Diagnostyka dla poszczególnych kanałów w konkretnym porcie rozpoznaje zwarcia i przeciążenia, a także przerwanie kabla w porcie. Ten poziom selektywnej diagnostyki jest unikalny dla modułów I/O i pozwala na błyskawiczną identyfikacje miejsca awarii.
W zależności od aplikacji, dostępne są koncentratory IO-Link umożliwiające podłączenie do 32 cyfrowych wejść i wyjść (z lub bez oddzielnego zasilania dla dużych obciążeń) lub do 8 wejściowych sygnałów analogowych. Umożliwia to efektywne tworzenie przejrzystych topologii systemów sterowania w szerokim zakresie aplikacji przemysłowych.
Cechy szczególne
- Prosta i ekonomiczna instalacja oraz obsługa
- Łatwa integracja z nowymi i istniejącymi systemami automatyki
- Wysoka elastyczność dzięki obsłudze sygnałów cyfrowych i analogowych
- Do 32 cyfrowych wejść i wyjść na jednym module
- Diagnostyka zwarcia, przeciążenia i przerwania kabla na każdym pinie
- Funkcja portu rozszerzeń do kaskadowego podłączenie dodatkowego koncentratora IO-Link
- Wersje z oddzielnym zasilanie dla obsługi dużych obciążeń
- Rozbudowane funkcje diagnostyczne, takie jak licznik godzin pracy, temperatura, wibracje lub nachylenie
- Inteligentne bloki logiczne do sterowania elementami wykonawczymi
4 Seria
|
Seria
|
Linia produktów | Materiał obudowy | Interfejs | Funkcja dodatkowa | Maks. prąd wyjściowy | Stopień ochrony | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | PBT GF30, PA, PBT, PA 6.6 | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery, Identyfikacja 2 bajtowa, mapowanie danych alternatywnego procesu | IP20, IP67 | |||
| Silver | Cynkowy odlew ciśnieniowy | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery, Identyfikacja 2 bajtowa, Identyfikacja 4 bajtowa | IP67 | |||
| Washdown | PBT | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery | IP68, IP69K | |||
| Silver, Safe | Cynk, Cynkowy odlew ciśnieniowy | IO-Link, Profisafe over IO-Link | 2 A | IP67 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.