Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

08.12.2025

Najbardziej kompaktowa kamera przemysłowa 25 GigE - z RDMA i GigE Vision 3.0

Energooszczędna, bez wentylatora i bardzo szybka - ponad 100 klatek na sekundę przy 24,6 MP

Najbardziej kompaktowa kamera przemysłowa 25 GigE - z RDMA i GigE Vision 3.0

Wraz z nową rodziną kamer BVS CA-GW, Balluff wprowadza na rynek najbardziej kompaktową kamerę przemysłową 25 GigE dostępną obecnie na rynku. Ta seria została opracowana specjalnie z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych i łączy w sobie najwyższą jakość obrazu z ultraszybką transmisją danych - idealną do zastosowania w automatyce przemysłowej, logistyce, przemyśle opakowaniowym i farmaceutycznym, technologii pomiarowej i przemyśle półprzewodników.

Najwyższa wydajność w najmniejszej obudowie - z 25GigE, RDMA i RoCEv2

Kamery z rodziny BVS CA-GW mają kompaktową konstrukcję (przednia powierzchnia ma wymiary zaledwie 40 × 40 mm) i umożliwiają uzyskanie szybkości klatek przekraczającej 100 obrazów na sekundę w rozdzielczości 24,6 megapiksela przy maksymalnym zużyciu energii wynoszącym zaledwie 12 watów przy napięciu 12 V.
Zastosowano w nich najnowsze sensory Pregius S z serii 2.7 firmy Sony o rozdzielczości od 5,1 do 24,6 MP, w tym nowe sensory IMX901 i IMX902 o proporcjach obrazu odpowiednio 4:1 i 3:1. Przegląd całej naszej oferty sensorów można znaleźć tutaj.

Istotną innowacją technologiczną jest integracja technologii RDMA (Remote Direct Memory Access), która umożliwia bezpośredni transfer danych do głównej pamięci komputera hosta - bez obciążania procesora i przy minimalnym opóźnieniu. Jest to realizowane za pośrednictwem protokołu RoCEv2, który jest częścią nowego standardu GigE Vision 3.0. Dane są przesyłane za pomocą światłowodów z SFP28; alternatywnie dostępna jest również wersja z połączeniem miedzianym (10GigE).

Szeroki wybór sensorów i prosta integracja w oparciu o standard GigE Vision 3.0

Na etapie produkcji seryjnej dostępnych jest 20 wariantów sensorów - w tym czujniki monochromatyczne, kolorowe i UV. Kamery są w pełni kompatybilne z nowym standardem GigE Vision 3.0, dzięki czemu można je łatwo wdrożyć w istniejących systemach. Wewnętrzne oprogramowanie oprogramowanie Impact Acquire zapewnia płynną akwizycję obrazu i pełną kompatybilność z popularnymi platformami komputerowymi.

W celu podłączenia zewnętrznych komponentów, takich jak enkodery, płynne soczewki lub kontrolery flash, seria oferuje cyfrowe wejścia i wyjścia, dwa GPIO, interfejs RS232 i wejście przełączane programowo (5 lub 24 VDC, TTL lub sygnał PLC). Modułowa konstrukcja pozwala również na niestandardowe adaptacje - takie jak specjalne filtry, rozszerzone zakresy temperatur, specjalne wersje oprogramowania układowego lub produkcja w warunkach clean room. Odkryj nasz obszar Custom Design & Engineering (CDE) dla indywidualnych, niestandardowych rozwiązań.

Funkcje specjalne

  • Najnowszy standard GigE Vision 3.0 z technologią RDMA w celu zmniejszenia wykorzystania procesora
  • Niezwykle mała konstrukcja z powierzchnią przednią o wymiarach zaledwie 40 × 40 mm.
  • Maksymalny pobór mocy 12 W przy napięciu 12 V
  • Technologia światłowodowa SFP28 zapewnia ekonomiczne połączenie o dużym zasięgu
  • Najnowsze przetworniki Pregius S firmy Sony zapewniają najwyższą jakość obrazu i elastyczność.
  • Mocowanie obiektywu z mocowaniem typu C i mocowaniem TFL (specjalnie dla przetwornika IMX901).

Czy masz jakieś pytania, prośby lub sugestie?

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami bezpośrednio - czekamy na Twoją wiadomość.
Przejdź do formularza kontaktowego