Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kamery BVS. Produkty dostosowane do potrzeb klienta

Ograniczona przestrzeń, dodatkowe interfejsy lub specjalne sensory, optyka i filtry: wymagania dotyczące kamer przemysłowych są często tak indywidualne, że nawet mnogość standardowych produktów nie jest wystarczająca. Nasz modułowy system kamer stanowi idealną podstawę dla niestandardowych rozwiązań.

Obiektywy

Uchwyt obiektywu

Filtry

Płytki czujników

Obudowy kamer

Adapter

Kable


Oprócz już istniejącym możliwością modyfikacji, możemy łatwo i szybko wprowadzić następujące modyfikacje dzięki modułowej architekturze:

  • indywidualne filtry według specyfikacji klienta
  • niestandardowe kolory obudowy i nadruki
  • zamrożenie oprogramowania układowego dla zatwierdzonej wersji oprogramowania
  • niestandardowe zakresy numerów seryjnych
  • fabryczny montaż optyki wraz z regulacją
  • kalibrację i testy zgodnie ze specyfikacją klienta

Ponadto opracowujemy specjalne rozwiązania i modyfikacje zespołów kamer, a także adaptacje oprogramowania w celu optymalnej integracji z aplikacją:

Technologia połączeń i interfejsy:

W zależności od potrzeb, oferujemy specjalne złącza np. kątowe w celu zmniejszenia wymaganej przestrzeni instalacyjnej. Możemy zmodyfikować moduły I/O i rozszerzyć interfejsy, aby można było łatwo sterować urządzeniami peryferyjnymi - silnikami, oświetleniem, optyką itp.

Uchwyt obiektywu:

Przód kamery można przystosować do montażu tanich obiektywów (mocowanie typu S). Możliwe jest także zastosowanie wyższej jakości mocowań do obiektywów precyzyjnych lub specjalnych. Obudowę można oczywiście zaprojektować tak, aby spełniała wymagania dotyczące ochrony, a także specjalne życzenia dotyczące kształtu, koloru i nadruku logo.

Głowice sensorów:

W przypadku nietypowych kątów widzenia umożliwiamy oddzielenie przetwornika obrazu od elektroniki kamery i elastyczne połączenie obu elementów. Sztywne elastyczne płyty zapewniają oszczędność miejsca i ekonomiczną konstrukcję.

Kształt płytki:

Zgodnie z specyfikacją zmieniamy kształt płytki i dopasowujemy elektronikę do określonych kształtów obudowy.

Rozwiązania wbudowane:

Możemy zintegrować nasze kamery z istniejącymi układami. Dostosowujemy obudowę, technologię połączeń i interfejsy zgodnie ze specyfikacją klienta.

Rozszerzone specyfikacje:

Szczególnie w trudnych warunkach, standardowe temperatury otoczenia czasami nie są wystarczające do zapewnienia bezpiecznej pracy. Dlatego też oferujemy rozszerzony zakres temperatur dla wielu rodzin kamer. Istnieją również aplikacje, które wymagają rozszerzonego procesu czyszczenia. Możemy to również zaoferować na zamówienie.

Oprogramowanie:

W obszarze oprogramowania kamer oprócz kompletnych udoskonaleń specjalnych wdrażamy dla Państwa specjalne optymalizacje: na przykład rozszerzamy funkcjonalność kamery o dodatkowe przetwarzanie wstępne w czasie rzeczywistym. Obniżamy koszty sprzętowe dzięki dodatkowym inteligentnym funkcjom. Na zamówienie możemy zrealizować kompletne zespoły kamer, łącznie z przetwornikami obrazu i elektroniką kamery.