Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

09.11.2023

Nie tylko standardowa funkcjonalność czujników

Producent maszyn specjalnych Jerko Sprühsysteme GmbH z Kempen polega na inteligentnych czujnikach z funkcjami SAMS firmy Balluff. Użytkownicy nie tylko czerpią korzyści z nowych funkcji, ale uzyskane dane o stanie pomagają również w ciągłym ulepszaniu systemów.

Producent maszyn specjalnych Jerko Sprühsysteme GmbH z Kempen polega na inteligentnych czujnikach z funkcjami SAMS firmy Balluff

Bardziej wartościowe dane dzięki monitorowanie stanu- To był punkt wyjścia dla współpracy między producentem maszyn specjalnych Jerko Sprühsysteme GmbH i Balluff. "Dla nas i naszych klientów monitorowanie stanu i unikanie nieplanowanych przestojów maszyn staje się coraz ważniejsze" - wyjaśnia Niklas Dahmen, dyrektor zarządzający Jerko Sprühsysteme GmbH. "Dlatego zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy zbierać bardziej przydatne dane z naszych systemów - bez dodatkowego wysiłku".


Ramię robota z systemem natryskowym Jerko © Zdjęcie: Jerko Sprühsysteme

Zwiększenie niezawodności procesu dostaw

25 pracowników pracuje dla producenta maszyn specjalnych z siedzibą w Kempen. Jerko Sprühsysteme buduje systemy natryskowe dla przemysłu kuźniczego i obróbki metali w oparciu o indywidualne wymagania. Każdy z nich jest wyjątkowy. Systemy obejmują zarówno małe, obsługiwane ręcznie opryskiwacze ręczne, jak i systemy robotów i manipulatorów do bezpiecznego przenoszenia ciężkich ładunków, które działają w pełni automatycznie.

Dostawa opryskiwaczy i systemów odgrywa ważną rolę w dostępności maszyn. W przypadku wystąpienia usterek spowodowanych zanieczyszczeniem, zużyciem lub zatorami w rurociągach, systemy przestają działać. "Naszym celem było ustabilizowanie niezawodności procesu podczas zasilania systemów za pomocą pneumatycznej pompy tłokowej poprzez dostarczanie bardziej użytecznych danych. Dodatkowe informacje zostaną następnie wykorzystane do konserwacji predykcyjnej i monitorowania stanu" - mówi Dahmen.


Zastosowanie inteligentnych czujników

Wspólnie z ekspertem, Mariusem Edlerem z firmy Balluff, opracowano rozwiązanie wykorzystujące czujniki z rodziny Smart Automation and Monitoring System (SAMS).

Oprócz danych procesowych, te nowe czujniki rejestrują i przesyłają również dane operacyjne, takie jak temperatura, godziny pracy, częstotliwość skoków, jakość sygnału i wibracje. "Na przykład, jakość sygnału dostarcza informacji o środowisku maszyny; spada, jeśli czujniki są zabrudzone. A wartość wibracji pokazuje, czy wszystko jest mechanicznie w porządku" - mówi Dahmen, wyjaśniając dodatkowe funkcje. To znacznie poprawia monitorowanie stanu maszyny.

Prasa kuźnicza z systemem natryskowym do chłodzenia i smarowania © Zdjęcie: Jerko Sprühsysteme

Inteligentne czujniki optymalizujące produkcję

Inteligentny system SAMS obejmuje inteligentne czujniki i urządzenia, które można indywidualnie programować, konfigurować, a tym samym uniwersalnie podłączać do wszystkich maszyn i oferować wiele inteligentnych funkcji dzięki dodatkowemu dostarczaniu odpowiednich danych operacyjnych.


Prosta integracja dzięki IO-Link

"Ponieważ klient zdecydował się na IO-Link na bardzo wczesnym etapie, integracja nowych, inteligentnych czujników była dziecinnie prosta" - mówi Edler, który wspierał projekt w Balluff. Rozwiązanie musiało być łatwe do zintegrowania, a koszty musiały być proporcjonalne do korzyści. "Ponieważ nikt nie potrzebuje Przemysłu 4.0, jeśli go na to nie stać" - mówi Dahmen.

Niewielki wysiłek, duża wartość dodana

"Nasze inteligentne czujniki potrafią więcej niż tylko podstawowa detekcja. Mogą znacznie więcej: pomiar Wibracji, temperatury, pozycji, godziny pracy i wiele innych danych operacyjnych" - wyjaśnia Edler.

Dodatkowe dane do monitorowania stanu zapewniają klientom Jerko Sprühsysteme ogromną wartość dodaną. "Nasz cel, jakim było wprowadzenie do systemu wielu przydatnych danych przy niewielkim wysiłku, został całkowicie zrealizowany dzięki wsparciu firmy Balluff" - mówi Dahmen. "Wiemy teraz o naszych systemach to, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, co bardzo pomaga nam w kolejnych projektach".

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?