Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Smart Automation and Monitoring System

Inteligentne czujniki do optymalizacji produkcji

Inteligentny system automatyki i monitoringu

Smart Automation and Monitoring System (SAMS) obejmuje inteligentne czujniki i urządzenia, które można indywidualnie zaprogramować, skonfigurować i dzięki temu uniwersalnie dołączyć do wszystkich maszyn. W ramach danej serii wystarczy jeden czujnik w magazynie, który można bez ograniczeń stosować w swoich maszynach, zakładach i liniach produkcyjnych, gdy tylko czujnik wymaga wymiany lub jest stosowany w nowej aplikacji. Nowe możliwości oferowane przez SAMS obejmują fakt, że inteligentne czujniki są takie same zarówno w konfiguracji, jak i ocenie, niezależnie od scenariusza aplikacji i parametrów pomiarowych, co ułatwia wdrożenie i prowadzenie użytkownika w sposób bardziej intuicyjny.

"Inteligentne produkty, które wreszcie spełniają swoją nazwę, to dla nas nie tylko twierdzenie.

Wszystkie nasze produkty SAMS zawierają funkcje, które bezpośrednio integrują szeroką gamę zadań automatyzacji z produktem. Dzięki temu kontroler nie musi być obciążany zadaniami w pierwszej kolejności.

Nasze czujniki mogą obliczać wartości średnie lub tworzyć logiczne powiązania. Oprócz wszystkich dodatkowych wartości monitorowania stanu, otwiera to niezliczone możliwości rozwiązywania problemów automatyki, o których nigdy nie myślano, że są możliwe bezpośrednio w czujniku oraz generowania informacji z danych."

(T. Delfs, Product Manager)

Czy ma pan jakieś pytania? Skontaktuj się z nami!

Czekamy na wiadomość od Państwa.
Napisz do nas.

Monitorowanie i optymalizacja procesów między maszynami

Firma Balluff opracowała Smart Automation and Monitoring System (SAMS), aby umożliwić Ci monitorowanie całego procesu w Twojej firmie na wszystkich maszynach. Konfigurując indywidualnie swoje czujniki, tworzysz konkretne źródło informacji, które teraz oferuje Ci jeszcze więcej danych i możliwości. Nie otrzymujesz tylko surowych danych, dla których musisz jeszcze przeprowadzić ocenę informacji - inteligentne czujniki i urządzenia firmy Balluff wspierają Cię w tworzeniu logicznych powiązań między pozyskanymi danymi z czujników i umożliwiają w ten sposób kompleksową ocenę. Nasz system automatyki SAMS rejestruje zmiany, zmierzone wartości i wartości surowe i udostępnia je systemowi sterowania lub systemom wyższego poziomu do dalszej analizy.

Know-how firmy Balluff w zakresie kontroli stanu technicznego jako podstawa systemu SAMS

Inteligentne rozwiązanie Smart Automation i Monitoring oparte jest na naszym doświadczeniu i wiedzy z zakresu Condition Monitoring. Na podstawie komunikatów o stanie urządzenia można szybko wykryć i zlokalizować usterki. Informacje diagnostyczne z inteligentnych czujników są dodatkowo dostępne za pośrednictwem diod sygnalizacyjnych LED bezpośrednio na urządzeniu lub mogą być wizualizowane a panelach operatorskich. Nowe informacje otwierają przed Tobą nowe możliwości ich wizualizacji w postaci grafiki lub wyprowadzenia w postaci raportów.

Mają Państwo wgląd w całą produkcję i mogą zdefiniować i realizować przyszłościową strategię utrzymania ruchu w firmie. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie zaplanować wymianę lub konserwację i przeprowadzić ją w idealnym momencie.

Scenariusze zastosowania systemu SAMS w przemyśle

System SAMS może być stosowany na wiele różnych sposobów.
Do aplikacji

Zalety inteligentnego systemu automatyki i monitoringu

System SAMS umożliwia uzyskanie większej ilości informacji istotnych dla procesu, co pomaga w optymalizacji działających procesów. Niektóre punkty na maszynach i instalacjach, które są już monitorowane, mogą dostarczyć dodatkowych danych i informacji poprzez prostą wymianę lub indywidualną konfigurację. Często sensowne jest rozszerzenie monitoringu za pomocą inteligentnych czujników na całą linię produkcyjną i monitorowanie procesów przed i po krytycznych punktach produkcji. W ten sposób można sformułować stwierdzenia dotyczące środowiska maszyny i wpływów zewnętrznych, aby móc wyjaśnić awarie i przestoje maszyny oraz zapobiec im w przyszłości.

Ponieważ w grę wchodzą inteligentne czujniki, nie trzeba już mieć w magazynie wielu różnych czujników. W ramach serii czujniki mogą być indywidualnie zaprogramowane i skonfigurowane tak, że w firmie potrzebny jest tylko jeden typ czujnika. Ponieważ inteligentne czujniki mają taką samą konfigurację, ich wdrożenie jest również łatwiejsze i bardziej intuicyjne.

Znormalizowana koncepcja obsługi i diagnostyki firmy Balluff pozwala na parametryzację i konfigurację inteligentnej techniki czujników za pomocą standardowych profili danych. Dzięki temu można do minimum ograniczyć uszkodzenia maszyn i przestoje w produkcji spowodowane nieprawidłową obsługą. Nawet mniej wyszkolony personel szybko nabiera rutyny w posługiwaniu się naszymi konsekwentnie działającymi rozwiązaniami i może specjalnie unikać błędów.

Zalety w skrócie

  • Wzrost OEE (Overall Equipment Efficiency) i związane z tym oszczędności kosztów
  • Redukcja planowanych i nieplanowanych przestojów instalacji
  • Zmniejszenie zapasów dzięki uniwersalnym czujnikom, identycznej konfiguracji i ocenie
  • Jednolita koncepcja obsługi i diagnostyki
  • Możliwość indywidualnej konfiguracji czujników
  • Zdrowie maszyn i urządzeń (State of Health (SOH)) zawsze na widoku
  • Więcej dostępnych danych i opcji -> Konserwacja zorientowana na stan lub predykcyjna dzięki dodatkowym informacjom

Inteligentne czujniki i ich inteligentne funkcje

Inteligentny system automatyki i monitoringu (SAMS) oferuje wiele dodatkowych funkcji do monitorowania. Obejmują one funkcję wykrywania urządzeń dla czujników, licznik godzin pracy oraz pomoc w regulacji. Wszystkie funkcje przyczyniają się do tworzenia wartości dodanej poprzez wzbogacenie naszych produktów o dodatkowe funkcjonalności i mierzone wartości. Wydobycie dodatkowych informacji z danych jest możliwe przy niewielkim wysiłku. Dzięki IO-Link te dodatkowe dane mogą być po prostu przesyłane do sterownika lub systemu nadrzędnego poprzez istniejące linie, bez żadnych dodatkowych nakładów sprzętowych.

Inteligentne czujniki z uniwersalnymi funkcjami

Uniwersalne inteligentne czujniki dostarczają i łączą dodatkowe informacje.
Dowiedz się więcej

Grupy produktów dostępne w ramach Smart Automation and Monitoring System

Downloads

  • Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging