Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

25.11.2024

Nowa generacja magnetostrykcyjnych przetworników położenia BTL

Z interfejsem EtherCAT

Nowa generacja czujników magnetostrykcyjnych BTL

Czujniki magnetostrykcyjne stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i precyzja pomiaru położenia i prędkości. Gdy przestrzeń jest na wagę złota, najnowsza generacja systemów pomiaru położenia BTL firmy Balluff jest odpowiednim wyborem: Wersje z interfejsem EtherCAT, kompaktowe w obudowie prętowej mini lub profilowej są wytrzymałe, precyzyjne, a jednocześnie łatwe w obsłudze. Idealne do szybkich aplikacji nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni.

Odpowiednie rozwiązanie do wielu aplikacji

Najnowsza generacja magnetostrykcyjnych przetworników pomiaru położenia BTL oferuje zróżnicowane funkcji w zależności od wersji produktu. Rozróżniamy dwie klasy wydajności, co pozwala łatwo skonfigurować odpowiednie rozwiązanie dla konkretnej aplikacji i budżetu.

Przetworniki z serii B1 to podstawowe funkcje i doskonały stosunek ceny do wydajności, podczas gdy systemy pomiaru z serii C1 mogą być wykorzystywane do realizacji wymagających aplikacji z maksymalną wydajnością.

W przypadku nowej generacji BTL oznacza to jedno lub dwa złącza, z diodą LED lub bez niej oraz temperaturę otoczenia do 75° lub 85°.

Wersje Mini-rod w klasie B i C

Wersje profilowe (okrągłe i kwadratowe) w klasie B i C


Zoptymalizowana wersja profilowa BTL z interfejsem EtherCAT

Ruch pod pełną kontrolą

Dzięki magnetostrykcyjnym systemom pomiaru położenia BTL firmy Balluff otrzymujesz niezawodną kontrolę nad ruchem w procesie formowania z rozdmuchiwaniem, nawet w przypadku występowania wibracji. Bezdotykowa i odporna na zużycie technologia pomiaru gwarantuje długi czas pracy maszyny bez ograniczeń.


Nowa wersja prętowa BTL z interfejsem EtherCAT

Precyzyjne zamykanie form

Za pomocą precyzyjnego magnetostrykcyjnego przetwornika położenia firmy Balluff można dokładnie monitorować ruch zamykania płyt formy. Łagodne, wymuszone zamykanie zmniejsza zużycie i wydłuża żywotność formy.


Zalety

Interfejs EtherCAT: szybka i wydajna transmisja danych

Konstrukcja profilowa oraz prętowa typu mini w dwóch klasach wydajności: konfiguracja dostosowana do potrzeb klienta

Solidna, kompaktowa obudowa: niezawodność w ograniczonej przestrzeni montażowej

Lokalna produkcja ("local for local"): wysoka dostępność produktów

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat nowej generacji systemów pomiaru położenia?

Dowiedz się więcej

Downloads

  • Rod-style BTL with Ethercat interface
  • Profile design BTL with Ethercat interface