Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

10.01.2023

Nowy indukcyjny system pomiaru położenia

Wyjątkowo szybki, kompaktowy i precyzyjny

Nowy indukcyjny system pomiaru położenia

Wprowadzając rodzinę produktów BIR (Balluff Inductive Rapid Positioning System), firma Balluff wprowadza na rynek nowy indukcyjny i niezwykle szybki system pomiaru pozycji - z inteligentnymi funkcjami włącznie.

Oprócz wysokiej dokładności i częstotliwości pomiarowej > 10 kHz, BIR przekonuje dużym, regulowanym zakresem pomiarowym i szczególnie kompaktową, płaską obudową z niewielkimi strefami martwymi.

System znajduje zastosowanie m.in. w wykrawarkach, robotach przemysłowych, systemach automatyki maszynowej czy liniach pakujących - innymi słowy wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja przy dużej prędkości. BIR z powodzeniem odnajdzie się również w obszarach cięcia laserowego i druku 3D.

Gotowi na fabrykę przyszłości

BIR posiada zintegrowany monitoring temperatury poprzez IO-Link. Opcje ciągłego monitorowania stanu, elastyczne interfejsy oraz prosta parametryzacja i diagnostyka poprzez IO-Link skracają czas przezbrajania i wymiany. Ułatwiając rozwiązywanie problemów, BIR pomaga uniknąć przestojów maszyn oraz linii produkcyjnych.

Cechy szczególne

  • Wysoka częstotliwość pomiarowa > 10 kHz
  • Łatwa integracja dzięki kompaktowej konstrukcji z małymi strefami martwymi
  • Doskonały stosunek ceny do jakości
  • Wysoka precyzja w zakresie rozdzielczości, powtarzalności i liniowości
  • Elastyczne interfejsy (analogowe, IO-Link, SSI)
  • Ciągłe monitorowanie stanu

BIR0004

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

BIR0005

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

BIR0006

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

BIR0007

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

BIR0004

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
300 mm
Interfejs
IO-Link: V1.1
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zasada działania
Inductive Rapid Positioning System
BIR0005

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
300 mm
Interfejs
Analogowe, napięcie: V1.1
IO-Link
Analogowe, napięcie: 0…10 V
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zasada działania
Inductive Rapid Positioning System
BIR0006

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
300 mm
Interfejs
Analogowy, prąd: V1.1
IO-Link
Analogowy, prąd: 4…20 mA
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zasada działania
Inductive Rapid Positioning System
BIR0007

Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia

Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Materiał obudowy
Aluminium and PBT-GF30, Anodowane
Długość pomiarowa
300 mm
Interfejs
SSI: V1.1
IO-Link
narastające/opadające liniowo
Charakterystyka wyjściowa
narastające/opadające liniowo
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
UKCA
WEEE
Zasada działania
Inductive Rapid Positioning System

Downloads

  • Rapid inductive position measuring system BIR for a wide range of applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?