Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
4 Seria
Obsługiwane jest tylko pobieranie modeli CAD
Szybki, indukcyjny system pomiaru pozycji BIR umożliwia szybkość pomiaru z częstotliwością pracy > 10 kHz. Duży, regulowany zakres pomiarowy i kompaktowa, płaska obudowa z niewielkimi strefami martwymi, jak również wysoka stabilność sygnału charakteryzują nowy system pomiarowy firmy Balluff.
Parametry techniczne i mechanika systemu pomiarowego zostały specjalnie opracowane dla rosnących wymagań w przemyśle. Ponadto BIR jest zgodny z systemem Smart Automation and Manufacturing System (SAMS) firmy Balluff, a także idealny do zastosowań IIoT - czyli BIR jest gotowy na fabrykę przyszłości.
Cechy szczególne
- Łatwa integracja dzięki kompaktowej konstrukcji z małymi strefami martwymi
- Doskonały stosunek ceny do jakości
- Wysoka częstotliwość pomiarowa > 10 kHz
- Wysoka precyzja w zakresie rozdzielczości, powtarzalności i liniowości
- Elastyczne interfejsy (analogowe, IO-Link, SSI)
- Ciągłe monitorowanie stanu
4 Seria
|
Seria
|
Przyłącze | Przyłącze | Długość pomiarowa | Maks. temperatura otoczenia | Działania |
|---|---|---|---|---|---|
| Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C | ||
| Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe | Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe | 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm | 85 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.