Magnetyczny przetwornik położenia
Czujniki pola magnetycznego
Dostępne w:
2 Wersje
Inteligentna fabryka ze złożonymi liniami produkcyjnymi wymaga dużej elastyczności. Przy stale zmieniających się specyfikacjach trudno zrównoważyć niezbędny proces i jakość produktu.
Kontrolowanie i obserwowanie procesu w sposób ciągły staje się kluczowe. To właśnie tutaj technologia czujników odgrywa decydującą rolę w pneumatyce, np. w różnych napędach pneumatycznych, kompaktowych i precyzyjnych chwytakach, urządzeniach wykrawających i wkręcających, a także zmieniaczach narzędzi. Technologia czujników zapewnia wymaganą szybkość, precyzję i elastyczność.
Systemy pozycjonowania BMP dają możliwość niezawodnego i bezawaryjnego monitorowania bieżących procesów. Pomagają utrzymać kontrolę nad różnymi procesami przy zachowaniu energooszczędności. Ich zastosowanie zapewnia wysoką niezawodność procesu i jakość automatyzacji. A wszystko to dzieje się niezależnie od tego, czy potrzebujesz kontrolować montaż w przemyśle samochodowym, czy szybko dostosowywać się do zmieniających się formatów i parametrów procesu w przemyśle opakowaniowym, kontrolując i synchronizując jednocześnie wiele ruchów pneumatycznych.
Cechy szczególne
- Elastyczność dzięki modułowej koncepcji: obejmuje szeroki zakres siłowników w całym zakresie skoku do 256 mm.
- Wygodne podłączenie: ciągła kontrola pozycji tłoka w bardzo ograniczonej przestrzeni poprzez analogowe wyjście napięciowe i prądowe, a także poprzez interfejs IO-Link
- Zawsze wiarygodny pomiar: odpowiednia dla aplikacji liniowość i powtarzalność, możliwość parametryzacji
- wysoka niezawodność i bezpieczeństwo procesu: niski dryft temperaturowy i bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna
- Pełna przejrzystość: zmiana formatu, monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza są dostępne i łatwe w obsłudze dzięki wysyłaniu danych przez IO-Link
- Wysoki poziom integracji: czujniki są kompatybilne zarówno z magnesami ustawionymi promieniowo, jak i osiowo.
2 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Zasada działania | Interfejs | Działania |
|---|---|---|---|
| Magnetyczny przetwornik położenia |
IO-Link 1.1 a = E: 0...10 V, factory setting a = F: 4...20 mA, factory setting |
||
| Magnetyczny przetwornik położenia |
IO-Link 1.1 a = A: 0...10 V |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.