Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka

Czujniki pola magnetycznego

Dostępne w:

9 Seria

Nasze wyłączniki cylindryczne z elastycznym systemem montażu nadają się do wszystkich kształtów rowków, takich jak rowki T, C, okrągłe lub trapezowe. Można je dostosować do prawie wszystkich typów siłowników za pomocą specjalnych wsporników montażowych, niezależnie od producenta. Oznacza to, że zawsze masz do dyspozycji niezawodne narzędzie do wykrywania położenia chwytaków, siłowników pneumatycznych, siłowników okrągłych (do 80 mm) i siłowników cięgnowych (do 17 mm).

Ponadto punkt przełączania czujników cylindrów jest regulowany tylko raz i jest zachowywany po wymianie czujnika. Zwiększa to niezawodność działania systemu. Wymiana czujnika jest bezpieczniejsza i łatwiejsza, nawet w trudno dostępnych miejscach. Mile widziany efekt uboczny: nasze uniwersalne typy czujników oszczędzają miejsce w magazynie i mogą obniżyć koszty.

Najważniejsze cechy

  • Do chwytaków, siłowników pneumatycznych, siłowników okrągłych (do 80 mm) i siłowników prętowych (do 17 mm)
  • Niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
  • Nie zużywa się, ponieważ jest bezdotykowy
  • Bezpieczne mocowanie i szybki montaż

9 Seria

Seria
Kształt wpustu Materiał obudowy Wymiary Wyjście przełączające Interfejs Rodzaj przyłącza Maks. temperatura otoczenia Stopień ochrony
Działania
Kanałek typu T PA 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN, PNP NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym 85 °C IP67
Kanałek typu C PA 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm NPN, PNP NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym 85 °C IP67
variabel PBT 9 x 4.8 x 16 mm PNP PNP Przewód z łącznikiem wtykowym 85 °C IP67
variabel LCP 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm NPN, PNP NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym 85 °C IP67
variabel Aluminium 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm PNP PNP Złącza wtykowe 105 °C IP67, IP65
PBT 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm NPN, PNP NPN, PNP Przewód, Złącza wtykowe 85 °C IP67
Kanałek typu T PA 23.5 x 6.2 x 5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym 85 °C IP67
Kanałek typu T PP 5 x 5.4 x 27 mm NPN, PNP NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym 100 °C IP68, IP67, IP69K
Kanałek typu T PA 12 5 x 6.4 x 34 mm PNP, IO możliwość konfiguracji IO-Link, IO możliwość konfiguracji, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym 80 °C IP67