Czujniki pola magnetycznego z programowalnymi punktami przełączania
Czujniki pola magnetycznego
Dostępne w:
2 Seria
Nasze czujniki pola magnetycznego do siłowników z rowkiem typu C lub T z regulowanymi wielokrotnymi punktami przełączania umożliwią Ci szybką integrację napędów pneumatycznych i hydraulicznych w sterowaniu maszyny.
Podczas gdy czujniki pola magnetycznego ze stałym punktem przełączania muszą być ręcznie ustawione na żądany punkt przyłączania i zamocowane w tej pozycji, tu wystarczy umieścić czujnik mniej więcej we właściwej pozycji i przymocować go tam. Punkt lub punkty przełączania ustala się następnie za pomocą "przycisku przyuczania" na panelu obsługi.
W prostym przypadku można ustawić w ten sposób dwa różne punkty przełączania tego samego siłownika. W wariantach z IO-Link można zdefiniować i odczytywać nawet do ośmiu punktów przełączania w zakresie roboczym czujnika. Dzięki temu rozpoznawalnych jest np. w chwytaku nawet osiem różnych rozmiarów obiektów, co sprawia że stosowanie kilku tradycyjnych czujników staje się zbędne. Dla użytkownika oznacza to znacznie wyższy komfort, wyższą elastyczność i oszczędność kosztów.
Najważniejsze cechy
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- indywidualne ustawianie punktów przełączania bez użycia narzędzi
- możliwość zastosowania do siłowników i chwytaków z radialną lub osiową polaryzacją magnetyczną
- zdalne przyuczanie do ośmiu punktów przełączania za pośrednictwem IO-Link
- regulowana histereza dla każdego pojedynczego punktu przełączania
- bardzo długa droga przejazdu, wynosząca 60 mm
- dostępny uniwersalny uchwyt dla panelu przyuczania
- wskazanie statusu za pomocą kilku kolorowych diod
- brak utraty punktów przełączania nawet w przypadku awarii prądu
2 Seria
|
Seria
|
Kształt wpustu | Materiał obudowy | Wymiary | Wyjście przełączające | Interfejs | Rodzaj przyłącza | Maks. temperatura otoczenia | Stopień ochrony | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanałek typu C | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | PNP | IO-Link, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 80 °C | IP67 | ||
| Kanałek typu T | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | 85 °C | IP67 |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.