08.08.2026
Oferta czujników indukcyjnych BES Entry została poszerzona o kolejne warianty
Większa elastyczność w dziedzinie czujników indukcyjnych
Sprawdzona oferta czujników indukcyjnych z serii BES Entry Line została poszerzona o nowe wersje kablowe i NPN. Nowe wersje zapewniają większą elastyczność integracji, zoptymalizowaną opłacalność oraz jeszcze szerszy zakres zastosowań w aplikacjach automatyki o dużej skali produkcji.
Producenci maszyn i producenci OEM muszą dostarczać ekonomiczne, a jednocześnie skalowalne rozwiązania automatyzacyjne na rynki globalne. W tym kontekście elastyczne warianty czujników zyskują coraz większe znaczenie, umożliwiając skuteczne dostosowanie się do różnych wymagań regionalnych i koncepcji maszyn.
Dzięki rozszerzeniu oferty serii BES Entry Line o wersje kablowe i NPN firma Balluff zapewnia jeszcze większy wybór rozwiązań do zastosowań standardowych. Szczególnie na rynkach, na których powszechnie stosuje się wyjścia NPN i otwarte koncepcje okablowania, nowe wersje ułatwiają integrację i wspierają globalną standaryzację maszyn.
Zalety w skrócie
Prosta i szybka integracja
Warianty kablowe umożliwiają szybki montaż i ograniczają nakłady związane z okablowaniem.
Niższe koszty systemu
Mniejsza liczba komponentów i proste podłączenie pomagają obniżyć całkowite koszty.
Większa elastyczność w zakresie globalnych koncepcji maszyn
Warianty dopasowane do zróżnicowanych wymagania maszyn i rynków.
Większe bezpieczeństwo procesu dzięki większym odległościom przełączania
Podwójna odległość przełączania zapewnia niezawodne wykrywanie i większą tolerancję montażową.
Zoptymalizowane pod kątem zastosowań wielkoseryjnych, w których kluczowe znaczenie mają koszty
Niezawodna wydajność w atrakcyjnej cenie dla zastosowań o dużej liczbie sztuk.
Dostępne wersje
Rozmiary: M8, M12 i M18
Warianty obudowy: wersje krótkie i długie
Rodzaje przyłączy: kabel, wtyczka oraz pigtail z złączem M12
Warianty wyjść: PNP i NPN
Prosty dobór odpowiedniego czujnika i szybka integracja z istniejącymi koncepcjami maszyn i instalacji.
Rozszerzona oferta serii BES Entry Line zapewnia szeroki wybór wariantów mechanicznych i elektrycznych do najróżniejszych zastosowań.
Odkryj już teraz bogatą ofertę BES Entry Line
Znajdź tutaj odpowiednie rozwiązanie dla swojego zastosowania i skorzystaj z większej elastyczności, łatwej integracji oraz atrakcyjnego stosunku ceny do jakości.Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good