Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Nasze portfolio indukcyjnych czujników BES Entry Line

Idealnie dopasowana wydajność w doskonałej cenie - nie mniej, nie więcej!

Wybierając czujniki indukcyjne do standardowych zadań w obszarze produkcji, nasi klienci często stają przed wyzwaniem wyboru między bardzo niską ceną z wątpliwą jakością. Prowadzi to do wielu przestojów maszyn i wysokich kosztów pracy z powodu częstych lub kosztownych awarii.

Z drugiej strony istnieją wysokiej jakości czujniki, które są zbyt drogie i skomplikowane dla prostego zastosowania. Posiadają one funkcji, które niekoniecznie są wymagane lub wykorzystywane. Ponadto do instalacji może być wymagana wiedza ekspercka.

Nie "lub", ale "i"

Szukasz odpowiedniej funkcjonalności przy optymalnym stosunku ceny do wydajności i jakości dla aplikacji, które nie są technicznie nietypowe lub bardzo złożone? Czy masz jasne specyfikacje dla swoich zadań, wiesz dokładnie, czego potrzebujesz i szukasz rozwiązania, które spełni Twoje wymagania?
Potrzebujesz rozwiązania, które jest zarówno opłacalne, jak i wysokiej jakości i nie zawiera żadnych zbędnych funkcji. Nasze nowe portfolio czujników indukcyjnych Entry Line oferuje właśnie to - optymalną równowagę między ceną a wydajnością bez kompromisów w zakresie jakości.


Solidności nie da się niczym zastąpić. Z wyjątkiem jeszcze większej solidności!

Nasza linia BES Entry charakteryzuje się zintegrowanym wskaźnikiem LED, który zapewnia absolutnie niezawodne wykrywanie stanów przełączania i precyzyjną wizualizację.

Ale czy jest wystarczająco wytrzymała? Oczywiście, że tak! Mój test wytrzymałościowy z wysokości 12 metrów dowiódł, że czujnik jest nie został uszkodzony i w pełni funkcjonalny!

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


Nasza obietnica: Mamy odpowiednie rozwiązanie dla każdej z Twoich potrzeb.


Wybór i zakup produktu

Wyjątkowy stosunek ceny do wydajności dzięki zasadzie "Dostajesz to, czego potrzebujesz": funkcje, których potrzebujesz w uczciwej cenie i obietnica jakości Balluff.


Dostawa

Łatwa obsługa: brak czasochłonnego rozpakowywania poszczególnych czujników i oszczędność opakowań.


Uruchomienie i bieżąca eksploatacja

Podążaj za światłem: bez czasochłonnego rozwiązywania problemów zarówno podczas pracy, jak i podczas przygotowań do instalacji.


Wymiana

Zainstaluj i gotowe: prosta zasada montażu zapewnia szybką, łatwą i technicznie niewymagającą instalację i wymianę.


1. optymalny stosunek ceny do wydajności
Opracowując nowe portfolio indukcyjnych czujników Entry Line, świadomie skupiliśmy się na kosztach: Jakich funkcji naprawdę potrzebuje użytkownik, zwłaszcza w obszarze całkowicie standardowej, niewymagającej zaawansowanej automatyzacji fabryki? Skupiając się na tym, co najważniejsze, udało nam się stworzyć optymalny stosunek ceny do wydajności właśnie dla tego zastosowania. We wszystkich innych przypadkach nasze szerokie portfolio również oferuje odpowiednie rozwiązanie.

2. mniej czasu, mniej odpadów: oszczędność czasu i odpadów dzięki opakowaniu zbiorczemu
Nasza oferta czujników indukcyjnych Entry Line została specjalnie zaprojektowana do standardowych zastosowań w dużych ilościach. Dzięki temu można je efektywnie zamawiać w większych ilościach. Przyjazne dla środowiska opakowania zbiorcze po 25 sztuk eliminują konieczność czasochłonnego rozpakowywania pojedynczych czujników. Elementy montażowe są dołączone oddzielnie. Oszczędza to czas i odpady.

3. podążaj za światłem: monitorowanie i identyfikacja usterek za pomocą wskaźnika LED 360°
Po szybkim i łatwym zainstalowaniu czujnika, jego specjalnie opracowany plastikowy konektor z diodami LED zapewnia funkcjonalny wyświetlacz stanu czujnika 360°. Oprócz informacji o detekcji obiektu, wskazuje również stan zasilania oraz ewentualne usterki, np. zwarcia. Pozwala to mieć wszystko na oku, szybciej i łatwiej identyfikować usterki, skracać przestoje i zwiększać dostępność całego systemu.

4. Plug & Play: szybka i łatwa instalacja oraz wymiana
Dzięki opcjonalnie uchwytowi zaciskowemu czujniki można montować bez użycia narzędzi, a w razie potrzeby także wymieniać. A dzięki stałemu ogranicznikowi jest to szybkie i łatwe . Oznacza to, że w razie potrzeby można nie tylko szybko odnaleźć właściwy czujnik z wyświetlaczem LED 360°, ale także wymienić go w mgnieniu oka. Ponieważ czas to pieniądz!


Wciąż nie jesteś pewien? Oto przegląd wszystkich korzyści.

Twoja korzyść

Cechy portfolio Entry Line

Planowanie

Łatwe do znalezienia - łatwe do określenia dla standardowej automatyzacji fabryki

Przejrzyste portfolio z zaledwie kilkoma wariantami

Zakupy

Najlepszy stosunek ceny do wydajności

Zaprojektowany do zastosowań wysokonakładowych i niskokosztowych

Montaż

Prosty montaż, znormalizowane połączenie

Znormalizowany gwint metryczny, znormalizowane połączenia

Nazwa uruchomienia

Prosta konfiguracja i kontrola działania

Dioda LED sygnalizująca gotowość do pracy, stan przełączenia i zwarcia w okablowaniu

Działanie

Szybkie wykrywanie usterek

Stan czujnika można łatwo rozpoznać za pomocą diody LED 360°

Konserwacja i wymiana

Wymiana plug-and-play

Montaż bez użycia narzędzi dzięki opcjonalnemu uchwytowi zaciskowemu


Standard vs. Entry Line - porównanie cen

Indukcyjny czujnik zbliżeniowy BES060N

Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy BES00CK

Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy BES060U

Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

Czujnika M08 wariant krótki


Czujnika M08 wariant krótki


Czujnika M12 wariant długi


Czujnika M12 wariant długi


  • Wersja cylindryczna
  • Wymiar: Ø 8 x 45 mm
  • Zasięg: 2 mm
  • Instalacja: podtynkowa
  • Częstotliwość przełączania: 600 Hz
  • Stopień ochrony: IP67

  • Wersja cylindryczna
  • Wymiar: Ø 8 x 40 mm
  • Zakres działania: 2 mm
  • Instalacja: podtynkowa
  • Częstotliwość przełączania: 5000 Hz
  • Stopień ochrony: IP68

  • Wersja cylindryczna
  • Wymiar: Ø 12 x 65 mm
  • Zasięg: 4 mm
  • Instalacja: podtynkowa
  • Częstotliwość przełączania: 350 Hz
  • Stopień ochrony: IP67

  • Wersja cylindryczna
  • Wymiar: Ø 12 x 65 mm
  • Zasięg: 4 mm
  • Instalacja: podtynkowa
  • Częstotliwość przełączania: 2500 Hz
  • Stopień ochrony: IP68
Kup czujnik teraz Kup czujnik teraz

Zaciekawieni? Tutaj znajdziesz przegląd wszystkich produktów BES Entry Line.

25 Wersje

Kod zamówienia
Cena Wymiary Interfejs Zasięg Częstotliwość przełączania Materiał obudowy Przyłącze Cechy dodatkowe
Działania
12.88 EUR
Ø 12 x 65 mm PNP Styk zwierny (NO) 4 mm 350 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
12.88 EUR
Ø 12 x 45 mm PNP Styk zwierny (NO) 4 mm 350 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
13.63 EUR
Ø 8 x 45 mm PNP: Styk zwierny (NO) 2 mm 600 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
13.63 EUR
Ø 8 x 65 mm PNP: Styk zwierny (NO) 2 mm 600 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
14.71 EUR
Ø 18 x 45 mm PNP Styk zwierny (NO) 8 mm 300 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
14.71 EUR
Ø 18 x 65 mm PNP Styk zwierny (NO) 8 mm 300 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
16.71 EUR
Ø 18 x 43.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 8 mm 300 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Przewód, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 63.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 2 mm 600 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Przewód, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 2 mm 600 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Przewód, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Styk zwierny (NO) 4 mm 350 Hz Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
PC
Przewód, 2.00 m, TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?