Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

16.03.2023

Przechwytywanie, analiza i weryfikacja kodów za pomocą BVS IdentSensor

IdentSensor z interfejsem Profinet lub IO-Link do prostej transmisji danych

Przechwytywanie, analiza i weryfikacja kodów za pomocą BVS IdentSensor

Odczytując informacje i identyfikując komponenty za pomocą znormalizowanych kodów kreskowych lub kodów 2D, czytniki kodów rzucają światło na historię produktu. Ale co by było, gdyby czujnik mógł dostarczyć inne przydatne informacje o produkcie i jego otoczeniu? Nawet w trudnych warunkach oświetleniowych stacjonarny, wygodny i łatwy w konfiguracji IdentSensor gwarantuje wysoką jakość odczytu i solidność oraz rozszerza klasyczną transmisję danych o nowoczesne funkcjonalności.

Niezawodny odczyt i transmisja treści kodu

Zaprojektowany do precyzyjnego odczytu kodów kreskowych, kodów 2D i kodów DMC, posiada proste i elastyczne interfejsy komunikacyjne do procesu i sieci IT. Zawartość kodu i jego cechy oraz parametry jakościowe są przekazywane do systemu sterowania (PLC) lub nadrzędnych systemów IT wyższego poziomu za pomocą przemysłowych protokołów komunikacyjnych. W tym celu IdentSensor posiada nowoczesne, przyszłościowe interfejsy programistyczne (REST API, MQTT) oraz dedykowane interfejsy przemysłowe (Profinet lub IO-Link, TCP, UDP).

Ponadto BVS IdentSensor jest częścią Smart Automation and Monitoring System (SAMS) firmy Balluff. Oznacza to, że w każdej chwili można odczytać parametry czujnika lub dodatkowe informacje o monitorowaniu stanu z otoczenia maszyny. Podsumowując: wyjątkowy multitalent w obszarze identyfikacji optycznej.

Oprócz czujnika BVS IdentSensor można również użyć naszego czujnika IdentSensor z prostym złączem danych USB do procesów ręcznych. Jest on idealny do rejestrowania przychodzących towarów w systemie ERP lub wewnętrznego śledzenia komponentów. W ten sposób zapewniasz identyfikowalność na każdym etapie procesu.

Cechy szczególne

  • Niezawodny odczyt kodów przy prostej obsłudze
  • Prosta i bezproblemowa instalacja dzięki protokołowi Profinet lub IO-Link. Alternatywnie TCP lub UDP
  • Wczesne wykrywanie problemów i unikanie przestojów: jako część systemu SAMS (Smart Automation and Monitoring System), IdentSensor dostarcza dodatkowych informacji dotyczących monitorowania stanu.
  • Informacje o urządzaniu i stanie otoczenia można uzyskać w dowolnym momencie za pośrednictwem sieci IT oraz dodatkowych interfejsów danych IIoT (MQTT i REST API)
  • Pełna identyfikowalność: IdentSensor z interfejsem USB dostępny jako uzupełnienie dla procesów ręcznych

BVS01A0

BVS0060

BVS01A0

Zastosowanie
Code Identification
Kod kreskowy
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Kod 2D
Kod Aztec
Chiny Sensible kod
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR kod
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR kod
Rozdzielczość obrazu
0.4 MP (752 x 480 pikseli)
Odległość odczytu
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Zasięg min.
50 mm
Źródło światła oświetlenia
LED red
Interfejs
USB
Wymiary
41.1 x 24 x 33 mm
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
BVS0060

Zastosowanie
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Kod kreskowy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Kod 2D
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
9.6 mm
Zasięg min.
50 mm
Pole widzenia
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Źródło światła oświetlenia
LED white
LED red
Interfejs
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Wymiary
56 x 56 x 59 mm
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC