Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

07.03.2023

Wysokiej rozdzielczości kamera stereo 3D

Dla wymagających aplikacji 3D

Wysokiej rozdzielczości kamera stereo 3D

Nową kamerę BVS 3D-RV1 3D cechuje możliwość szybkiego wdrożenia, duża elastyczność zastosowań i solidna obudowa. Dzięki 12 MPixelowej matrycy osiąga dokładność wykrywania, która jest szczególnie wymagana przy obsłudze małych i złożonych części w większym polu widzenia.

To sprawia, że kamera nadaje do wymagających zastosowań typu pick-and-place w automatyce przemysłowej i logistyce. Zintegrowany projektor wzorów optymalizuje uchwycenie trudnych części lub powierzchni, które mają niewyraźną teksturę wizualną. Dostarczana biblioteka oprogramowania zapewnia zgodność ze standardami GigE Vision i GenICam, a tym samym elastyczne połączenie z własnymi aplikacjami i oprogramowaniem 3D innych firm.

Niezawodne wykrywanie małych detali w obszarze automatyki przemysłowej i logistyki

Zaprojektowana specjalnie do wykrywania małych elementów nawet w dużych obszarach detekcji z rekomendowanymi odległościami pracy do 4 m, stereofoniczna kamera BVS 3D-RV1 jest wyposażona w nowoczesny 12-megapikselowy układ CMOS z globalną migawką. Skoordynowane, szczegółowe chmury punktów, a także głębia obrazu, pewność i wykrywanie błędów stanowią podstawę złożonych zadań automatyzacji. Dane obrazu do obliczania głębi są przesyłane w dwóch równoległych interfejsach GigE, osiągając współczynnik powtórzeń do 9 Hz, w zależności od rozdzielczości i mocy obliczeniowej zewnętrznego GPU. Kamera działa zgodnie ze standardem GigE-Vision i oferuje interfejs kompatybilny z GenICam. Zapewnia to dużą elastyczność użytkownikom, którzy mogą tworzyć własne aplikacje, korzystając zarówno z dołączonej biblioteki SGM Producer, jak i kompatybilnego oprogramowania innych firm, takiego jak Halcon lub OpenCV.

Dzięki solidnej konstrukcji IP54 i pasywnemu chłodzeniu kamera jest zoptymalizowana do przemysłowych warunków środowiskowych. Jeśli obiekty, które mają być przechwycone lub środowisko pracy mają niewielką teksturę lub nie mają jej wcale, zintegrowany projektor wzorców zapewnia zwiększenie gęstości informacji i poprawę dopasowania stereo. Ponadto regulowane obiektywy w kamerach i zintegrowany projektor zapewniają optymalne rezultaty, niezależnie od obszaru roboczego, w którym kamera jest używana.

Szeroka gama akcesoriów zapewnia szybką i elastyczną implementację w różnych warunkach pracy.

Cechy szczególne

  • Duża elastyczność zastosowań dzięki interfejsowi GigE Vision
  • Sprawdza się nawet w trudnych warunkach dzięki obudowie o stopniu ochrony IP54
  • Umożliwia bardzo dokładne przetwarzanie obrazu 3D dzięki rozdzielczości 12 MPix danych 3D i obrazów 2D
  • Możliwość optymalnego dostosowania do miejsca pracy dzięki regulowanym obiektywom w kamerach i projektorze

Szczegóły produktu

BVS0199

3D Stereo Camera

BVS0199

3D Stereo Camera

Zastosowanie
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detekcja obiektów
Gripping point calculation
Rozdzielczość obrazu
12 MP (4112 x 3008 pikseli)
Typ czujnika - wizyjny
CMOS 1,1" monochromatyczny, globalna migawka
Ogniskowa
16 mm
Materiał obudowy
Aluminium, Lakierowane
Wymiary
262 x 82 x 204 mm
Interfejs
LAN (gigabitowy Ethernet);GigE Vision 2.0
Przyłącze 1
M12x1-Męski, 8-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2
M12x1-Żeński, 8-stykowe, X-kodowany
Napięcie robocze Ub
22...26 VDC
Temperatura otoczenia
0...45 °C
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
Stopień ochrony
IP54

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?